本リファレンス・デザインを起動するには、以下の手順に従います。
- PC を Micro USB コネクタ J8 端子出力に接続すると、D34 LED が点灯します。
- 115200 8N1 の設定を使ってターミナル・ソフトウェアを起動します。
- 24V (最小値)、500mA 電源を J14 に接続します。または、J7 または J6 に PoDL PSE を接続します。
- 補助コネクタ J4 から電力を供給すると、LED (D15、D16、D9、D23、D17、D34、D23) が点灯します。
- PoDL から電力を供給すると、LED (D14、D16、D9、D23、D17、D34、D23) が点灯します。
- 実行中のソフトウェアとイーサネット・リンクの状態によっては、より多くの LED が点灯することがあります。詳細とソフトウェア制御可能な LED については、回路図を参照してください。