JAJU898
july 2023
1
概要
リソース
特長
アプリケーション
6
1
システムの説明
1.1
主なシステム仕様
2
システム概要
2.1
ブロック図
2.2
設計上の考慮事項
2.3
主な使用製品
2.3.1
DP83TD510E
2.3.2
AM2434
2.3.3
TPS2660
2.3.4
TPS79801-Q1
2.3.5
MSP430FR2476
2.3.6
TLV7031
2.3.7
ATL431
2.3.8
LM74700-Q1
2.3.9
TPS62825A
2.3.10
TPS61023
2.3.11
TLVM13630
2.3.12
LSF0108
3
システム設計理論
3.1
電源
3.2
PoDL の PD と結合ネットワーク
3.3
Sitara テクノロジー・モジュール
3.4
ブート・モード
3.5
PHI および BoosterPack ヘッダ
4
ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
4.1
ハードウェア要件
4.1.1
ブート・スイッチの設定
4.1.2
リファレンス・デザインの使い方
4.2
ソフトウェア要件
4.2.1
PD ファームウェア
4.2.2
MCU ファームウェア
4.3
テスト構成
4.4
テスト結果
5
設計とドキュメントのサポート
5.1
設計ファイル
5.1.1
回路図
5.1.2
BOM
5.2
ツールとソフトウェア
5.3
ドキュメントのサポート
5.4
サポート・リソース
5.5
商標
6
著者
5.3
ドキュメントのサポート
テキサス・インスツルメンツ、
『DP83TD510E 超低消費電力 802.3cg 10BASE-T1L 10M シングルペア・イーサネット PHY』データシート
テキサス・インスツルメンツ、
『AM243x Sitara™ マイクロコントローラ』データシート
テキサス・インスツルメンツ、
『TPS2660x 入力逆極性保護搭載の 60V、2A 産業用 eFuse』データシート
テキサス・インスツルメンツ、
『TPS798xx-Q1 50mA、3V~50V、マイクロパワー、低ドロップアウトのリニア・レギュレータ』データシート
テキサス・インスツルメンツ、
『MSP430FR247x ミックスド・シグナル・マイクロコントローラ』データシート
テキサス・インスツルメンツ、
『TLV703x および TLV704x 小型、nanoPower、低電圧コンパレータ』データシート
テキサス・インスツルメンツ、
『ATL431、ATL432 2.5V、低 I
Q
、可変高精度シャント・レギュレータ』データシート
テキサス・インスツルメンツ、
『LM74700-Q1 低 I
Q
のバッテリ逆接続保護用理想ダイオード・コントローラ』データシート
テキサス・インスツルメンツ、
『TPS6282x 2.4V~5.5V 入力、1、2、3、4A、出力精度 1%、降圧型コンバータ』データシート
テキサス・インスツルメンツ、
『TPS61023 0.5V 超低入力電圧の 3.7A 昇圧コンバータ』データシート
テキサス・インスツルメンツ、
『TLVM13630 高密度、3V~36V 入力、1V~6V 出力、3A 電源モジュール、Enhanced HotRod™ QFN パッケージ』データシート
テキサス・インスツルメンツ、
『LSF0108 オープン・ドレインおよびプッシュプル・アプリケーション用、チャネル自動双方向マルチ電圧レベル・トランスレータ』データシート