JAJU898 july 2023
TPS79801-Q1 は、50V 高電圧マイクロパワー、低ドロップアウト (LDO) のリニア・レギュレータ・シリーズに属する最初のデバイスです。このデバイスは、わずか 300mV のドロップアウト電圧で 50mA の出力電流を供給することができます。低静止電流、高電圧 (50V) アプリケーション向けに設計された TPS79801-Q1 は、40μA で動作し 1μA でシャットダウンするため、バッテリー駆動または高電圧システムに最適です。ドロップアウト時の静止電流もよく制御されます。
TPS79801-Q1 のその他の特長として、等価直列抵抗 (ESR) が小さいセラミック出力コンデンサで動作できることが挙げられます。このデバイスは、出力にわずか 1μF を接続しただけで安定化します。一方、従来のほとんどのデバイスでは、安定化させるために 10μF~100μF のタンタル・コンデンサが必要です。他のレギュレータのように ESR を追加しなくても、小さなセラミック・コンデンサを使用できます。内部保護回路として逆入力バッテリ保護、逆出力電流保護、電流制限、過熱制限機能を備えており、各種フォルト条件でデバイスを保護できます。
このデバイスは、5V 固定出力電圧品 (TPS79850) と、1.275V リファレンス電圧を使った可変出力電圧品 (TPS79801) として提供しています。TPS798xx-Q1 レギュレータは、放熱性能を高めるための露出パッドを備えた 8 ピン MSOP PowerPAD (DGN) パッケージで供給されます。