JAJU898 july 2023
PoDL 電圧と補助入力電圧は 24V と規定されています。両方の電源入力を使用可能としながら、電力を逆流させず、優先順位も付ける必要がないように、2 つのレールはダイオード OR で互いに接続されています。消費電力と電圧降下を低減するため、LM74700 デバイスの 2 つの理想ダイオードを使ってこれを実現します。
モジュール上の Sitara プロセッサを使用することで、この部品の電源ツリーは簡素化されます。本モジュールは専用の電源ツリーを内蔵しており、必要なものは安定化された 5V 入力のみであるためです。それ以外に、オンボードのペリフェラル用に 1.8V と 3.3V を生成する必要があります。PHI インターフェイスは追加の 5.5V レールを備えることが規定されているため、レギュレータをもう 1 つ追加する必要があります。
本システムは電力クラス 12 で動作するため、約 12W が利用可能です。ボード上の電子回路が必要とする電力はわずか数ワットですが、BoosterPack または PHI コネクタに接続された追加の拡張ボードのために十分なヘッドルームを確保するため、5V レールは最大 3A を供給するように設計されています。スペース上の理由から、パワー・モジュール TLVM13630 を選択しています。
この回路図は 5V レギュレータの実装を示しています。低電圧誤動作防止機能は、R52 と R53 を使用してプログラムできます。出力電圧は、R49 と R51 を使用して 5V に設定されています。低電流の LED (D9) は出力電圧の有無を表示します。
3.3V および 1.8V 用として、異なる分圧器を接続した同じレギュレータを使用しています (図 3-4 を参照)。TPS62825A デバイスは、最大 2A の電流を出力できる小型ソリューションです。出力電圧の有無は LED によって表示されます。LED の順方向電圧は 1.8V より高いため、1.8V レールには追加のトランジスタが必要です。パワーアップ・シーケンスを維持するため、3.3V レギュレータは Sitara モジュールからイネーブル信号を受け取り、1.8V レギュレータのイネーブル信号にパワー・グッドを通知することで、これらの部品は順次作動します。1.8V のパワー・グッド信号は、さらなるシーケンシングに使用できます。
図 3-5 に、昇圧レギュレータを使って PHI コネクタに 5.5V を供給する方法を示します。このレギュレータは常に必要とは限らないため、Sitara プロセッサからの GPIO0.30 によって本レギュレータを有効化することもできます。TPS61023 は同期整流昇圧レギュレータであるため、出力を完全にオフにできます。
この昇圧レギュレータは、3.3V レールで動作させる必要があります。なぜなら、本レギュレータを 5V で動作させると、レギュレータの最小オン時間を満たすことができないためです。入力電圧として 3.3V を使用することで、レギュレータの最小オン時間を満たすことができます。