LED-Treiber
Ansteuern jeder beliebigen LED-Anwendung mit Optionen für hohe Leistungsdichte
Nach Kategorien durchsuchen
Neue Produkte
LED-Matrixtreiber, 7 × 6, mit PWM-Dimmfunktion 8 Bit oder 16 Bit
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.722
Synchroner Abwärts-LED-Treiber, 3 Kanäle, Konstantstrom und Konstantspannung für die Automobilindust
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.5
Hocheffizienter synchroner Abwärts-LED-Treiber mit 5 V, 1 A oder 1,5 A
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.05
Synchroner Abwärtstreiber für Infrarot-LED, für die Automobilindustrie
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2
4 x 3 Matrix-RGB-LED-Treiber mit I²C und automatischer Animationssteuerung
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.354
Hocheffizienter synchroner Abwärts-LED-Treiber mit 5 V, 1 A oder 1,5 A
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.05
Power-Trends
Ermöglichen die höchste Leistungsdichte für Ihre LED-Designs.
Wir verfügen über ein vielfältiges Portfolio hochintegrierter Bausteine, um die Anforderungen einer Vielzahl von Märkten zu erfüllen – Von robusten Anwendungen in der Fertigungsautomatisierung bis hin zu sich entwickelnden Beleuchtungssystemen für Automobile oder schrumpfender persönlicher Elektronik. Durch den Einsatz unserer Bausteine können Sie mit unseren thermisch optimierten Gehäusen effizient höhere Stromausgänge ansteuern, Wärme effektiver entfernen und Ihren Systemplatzbedarf mit unseren monolithischen linearen und DC/DC-LED-Treibern reduzieren.