카테고리별로 찾아보기
매개 변수 사양으로 선택
전압(0.8V~6V)
전압(6V~220V)
프로토콜
TI의 최소형 멀티플렉서
신제품
220V, high-voltage 1:1 16-channel switch with latch-up immunity
대략적인 가격 (USD) 1ku | 14.24
아날로그 스위치 & 멀티플렉서 기능
TI 고전압 멀티플렉서의 이점
고전압 멀티플렉서는 6V를 초과하는 신호를 멀티플렉싱할 수 있습니다. 멀티플렉서는 고전압 처리 능력을 갖추고 있어 초음파, 테스트 및 측정, 공장 자동화 등과 같이 고전압 신호 스윙이 존재하는 다양한 산업 응용 분야에서 활용될 수 있습니다.
- 단일 및 이중 전원 공급을 모두 지원하는 장치 선택 가능
- 여러 공급 전압 수준에 걸쳐 일관된 매개 변수
- 래치업 내성 아키텍처
- 최대 100V의 신호 처리
장애 보호 멀티플렉서의 이점
신호 핀의 전압이 멀티플렉서의 공급 전압을 초과하면 장애 이벤트가 발생합니다. 장애 이벤트는 전원 공급 장치 시퀀싱 오류 또는 잘못된 배선과 같이 신호 핀에 높은 전압이 적용되는 조건으로 인해 발생할 수 있습니다. 장애 보호 멀티플렉서는 장치 입력에 대해 최대 ±60V의 장애 이벤트로 인한 신호 및 손상을 방지합니다.
- 장애 이벤트로부터 다운스트림 장치를 보호
- 장애 상태를 나타내는 인터럽트 플래그 포함
- 오프 상태에서도 장애 보호 기능 유지
- 정밀성 기능: 낮은 Ron, 낮은 Con, 플랫온 저항
- 래치업 내성 아키텍처
TI 공급 초과 멀티플렉서의 이점
일반적으로 멀티플렉서는 공급 전압 범위 내의 신호만 전달할 수 있는 레일-투-레일 작동을 지원합니다. 하지만 공급 가능 멀티플렉서 이상을 사용하면 공급 전압을 초과하는 신호가 전달될 수 있습니다. 공급 범위를 넘어서는 기능을 통해 필요한 공급 레일의 양을 줄일 수 있습니다.
- 공급 전압을 초과하는 양극 및 음극 신호를 전달
- 보호 기능: 전원 차단 보호, 과열 보호
- 정밀성 기능: 낮은 Ron, 낮은 Ron 평탄도, 낮은 THD+N
- 최대 1A의 전류 지원
- 유스 케이스에는 오디오, 산업용 애플리케이션, 릴레이 교체 등이 포함됩니다.
I3C 호환 패시브 멀티플렉서의 이점
I3C는 이전 통신 프로토콜인 I2C 및 SPI를 개선한 것입니다. I3C 호환 멀티플렉서는 I3C 프로토콜의 향상된 사양에 맞게 최적화되었습니다.
- 컨트롤러가 통신할 수 있는 주변기기 수 증가
- 버스 라인 정전 용량을 50pF 미만으로 낮게 유지
- 오픈 드레인 및 푸시-풀 인터페이스 지원
- 12.5MHz 신호 무결성을 유지하는 높은 대역폭
- I3C 전압 레벨 지원: 1.2V, 1.8V, 3.3V
TI 초저누설 멀티플렉서의 이점
누설 전류는 켜짐 또는 꺼짐 상태에서 장치를 통해 흐르는 소량의 전류를 의미합니다. 과도한 누설 전류는 시스템의 전력 소비와 소음을 모두 증가시킵니다. TI의 초저 누설 멀티플렉서는 누설 전류량을 최소화하여 시스템의 잡음과 전력 소비를 모두 줄여줍니다.
- 고정밀 기능: 낮은 Con, 낮은 Ron, 낮은 전하 주입
- 저전력, 고정밀 작동에 최적화
- 넓은 공급 범위: 최대 ±50V
- 낮은 공급 전류