TPS2592BA
4,5-V-6,1-V, 28 mΩ, 2–5 A eFuse
TPS2592BA
- 5-V eFuse, VABSMAX = 20 V
- Integrated 28-mΩ Pass MOSFET
- Fixed 6.1-V Over Voltage Clamp
- 2-A to 5-A Adjustable ILIMIT (±15% Accuracy)
- Reverse Current Blocking Support
- Programmable OUT Slew Rate, UVLO
- Built-in Thermal Shutdown
- UL 2367 Recognized – File No. 169910*
- *RILIM ≤ 100 kΩ (4 A max)
- Safe During Single Point Failure Test (UL60950)
- Small Foot Print – 10L (3 mm × 3 mm) VSON
The TPS2592Bx family of eFuses is a highly integrated circuit protection and power management solution in a tiny package. The devices use few external components and provide multiple protection modes. They are a robust defense against overloads, shorts circuits, voltage surges, excessive inrush current, and reverse current.
Current limit level can be set with a single external resistor. Over voltage events are limited by internal clamping circuits to a safe fixed maximum, with no external components required. Applications with particular voltage ramp requirements can set dV/dT with a single capacitor to ensure proper output ramp rates.
Many systems, such as SSDs, must not allow holdup capacitance energy to dump back through the FET body diode onto a drooping or shorted input bus. The BFET pin is for such systems. An external NFET can be connected “Back to Back (B2B)” with the TPS2592 output and the gate driven by BFET to prevent current flow from load to source.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS2592Bx 5-V eFuse with Over Voltage Protection and Blocking FET Control datasheet | PDF | HTML | 03 Dez 2014 |
User guide | TPS2592XXEVM-531 EVM: Evaluation Module for TPS2592XX (Rev. A) | 20 Nov 2013 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS2592BA Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
Unterstützte Produkte und Hardware
Diese Designressource unterstützt die meisten Produkte in diesen Kategorien.
Informationen zum Support sind der Seite mit den Produktdetails zu entnehmen.
-
parametric-filter eFuse und Hot-Swap-Controller
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Gehäuse | Pins | Herunterladen |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | Optionen anzeigen |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.