USB-ICs
Verbessern Sie die Signalintegrität des Systems und vereinfachen Sie gleichzeitig die Daten- und Stromversorgung
Nach Kategorien durchsuchen
Zugehörige Kategorien
Neue Produkte
USB-C 10-Gbps alternate mode 6 by 4 multiplexer/demultiplexer
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.76
Controller für USB Typ-C®- und USB Power Delivery (PD) (nur Senke), keine Firmware-Entwicklung erfor
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.8
USB 2.0-Highspeed-Sensorsignalumformer (480 Mbps) für die Automobilindustrie
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.66
USB Type-C® and USB Power Delivery (PD) controller with integrated power switches
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.1
Hochgeschwindigkeits-Signalumformer, USB 2.0, 480 Mbit/s
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.55
USB 2.0 480 Mbit/s 2:1/1:2 Multiplexer/Demultiplexer-Switch mit 1,2-V-Steuerungs-E/A
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.35
Technische Ressourcen
TI Precision Labs – USB ICs
Why move from USB Power Delivery 2.0 to 3.0?
Don’t let the name fool you – a passive media hub is an active part of your drivin
Design- & Entwicklungsressourcen
TUSB1046 USB Type-C™ Alternate Mode Redriver Switch – Evaluierungsmodul
Der TUSB1046 USB Type-C™ Alternate Mode Redriver Switch-Evaluierungsmodul (TUSB1046EVM) bietet einen Redriver-Switch für USB Type-C Alternate Mode, der 10Gbps USB-Daten und 8,1Gbps DisplayPort™ -Video über eine nachgeschaltete USB Type-C-Port-Schnittstelle (Host) ermöglicht. (...)
USB 2.0- und USB 3.0-Redriver-Evaluierungsmodul
Dieses Redriver-Dongle-Design für USB 2,0 und USB 3,0 wird direkt an einen Host-USB-Anschluss angeschlossen und steuert die Highspeed- oder SuperSpeed-Signale erneut an den Downstream-Anschluss an, um eine lange Kabelverbindung zu einem SuperSpeed- oder High-Speed-Gerät zu (...)
Evaluierungsmodul für DFP-Portcontroller, USB Type-C
Der TUSB319EVM bietet ein vollständiges Referenzdesign. Dabei handelt es sich um einen DFP-Controller, der sich ideal für USB-Ladegeräte vom Typ C eignet. Er unterstützt VBUS-Leistungssignalisierung bis zu 3A@5V und VBUS-Erkennung.