USB-ICs
Verbessern Sie die Signalintegrität des Systems und vereinfachen Sie gleichzeitig die Daten- und Stromversorgung
Nach Kategorien durchsuchen
Zugehörige Kategorien
Neue Produkte
2-port eUSB2 to USB2.0 repeater, eUSB 1.2
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.65
USB-C® Power Delivery 3.1 Controller mit Feuchtigkeitserkennung und programmierbarer Stromzufuhr
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.95
Adaptiver linearer 5Gbps 2:1-Redriver für USB Typ-C für die Automobilindustrie
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.69
Controller für USB Typ-C®- und USB Power Delivery (PD) (nur Senke), keine Firmware-Entwicklung erfor
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.8
Automotive USB Type-C 8.1-Gbps DP Alt mode linear redriver crosspoint switch for sink side
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 3.847
USB-C 10-Gbps alternate mode 6 by 4 multiplexer/demultiplexer
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.76
Technische Ressourcen
TI Precision Labs – USB ICs
Why move from USB Power Delivery 2.0 to 3.0?
Don’t let the name fool you – a passive media hub is an active part of your drivin
Design- & Entwicklungsressourcen
TUSB1046 USB Type-C™ Alternate Mode Redriver Switch – Evaluierungsmodul
Der TUSB1046 USB Type-C™ Alternate Mode Redriver Switch-Evaluierungsmodul (TUSB1046EVM) bietet einen Redriver-Switch für USB Type-C Alternate Mode, der 10Gbps USB-Daten und 8,1Gbps DisplayPort™ -Video über eine nachgeschaltete USB Type-C-Port-Schnittstelle (Host) ermöglicht. (...)
USB 2.0- und USB 3.0-Redriver-Evaluierungsmodul
Dieses Redriver-Dongle-Design für USB 2,0 und USB 3,0 wird direkt an einen Host-USB-Anschluss angeschlossen und steuert die Highspeed- oder SuperSpeed-Signale erneut an den Downstream-Anschluss an, um eine lange Kabelverbindung zu einem SuperSpeed- oder High-Speed-Gerät zu (...)
Evaluierungsmodul für DFP-Portcontroller, USB Type-C
Der TUSB319EVM bietet ein vollständiges Referenzdesign. Dabei handelt es sich um einen DFP-Controller, der sich ideal für USB-Ladegeräte vom Typ C eignet. Er unterstützt VBUS-Leistungssignalisierung bis zu 3A@5V und VBUS-Erkennung.