Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
Mit dem größten Sortiment an LDOs haben wir auch für Sie den richtigen Baustein
Nach Kategorien durchsuchen
Nach Eingangsspannung auswählen
Niedrige Eingangsspannung VIN (≤7 V)
Design für Niederspannungsanwendungen mit unserem breiten Sortiment von LDOs mit niedriger Eingangsspannung VIN .
Mittlere Eingangsspannung VIN (7 V bis 30 V)
Design für Mehrzellen-Batterien oder andere Mittelspannungsanwendungen mit unseren Reglern.
Hohe Eingangsspannung VIN (>30 V)
Verbessern Sie die Systemzuverlässigkeit mit unseren robusten LDOs mit Eingangsbereichen über 30 V.
Neue Produkte
Extrem rauscharmer Linearregler, 300 mA, mit niedrigem Ruhestrom, hohem PSRR-Wert und niedriger Abfa
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.07
Extrem rauscharmer Linearregler, 75 mA, mit niedrigem IQ, hohem PSRR-Wert und niedriger A
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.105
50 mA kleiner Low-Dropout-Regler (LDO) mit hohem PSRR-Wert
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.016
300 mA einstellbare LDOs mit hohem PSRR-Wert und niedrigem IQ
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.04
Strahlungsfester QMLV- und QMLP-Regler, 2A Low-Dropout (LDO), 2,25 V bis 14 V Eingänge
150 mA kleiner Low-Dropout-Linearregler (LDO) mit hohem PSRR-Wert
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.017
Power-Trends
Leistungsdichte
Sie können die Leistung Ihrer Anwendung weiter verbessern, wenn Sie Thermik in Betracht ziehen. Die Funktion eines LDO besteht darin, eine Spannung zu regulieren, indem überschüssige Leistung in Wärme umgewandelt wird. Dadurch eignet sich dieser integrierte Schaltkreis gut für Differenzialanwendungen mit geringem Stromverbrauch oder kleinem Verhältnis von Eingangsspannung VINzu Ausgangsspannung VOUT . Die Auswahl des richtigen LDO mit dem geeigneten Gehäuse ist entscheidend für die Maximierung der Leistung einer Anwendung.
LDO-Grundlagen: Thermische Daten
An empirical analysis of the impact of board layout on LDO thermal performance
Measuring the Thermal Impedance of LDOs in situ
Geringer Ruhestrom (IQ)
Wir verstehen, dass ein extrem niedriger Ruhestrom (IQ) Ihre Systemleistung nicht beeinträchtigen sollte. Wir bieten Regler mit geringem Standby-Stromverbrauch kombiniert mit ausgezeichneten Last-Einschwingverhalten, damit Sie die längsten Batterielaufzeiten erzielen können, ohne bei den wichtigsten Leistungsdaten Kompromisse einzugehen. Unser Sortiment an Linearreglern umfasst LDOs mit niedrigem Ruhestrom IQ und Eingangsspannungen von bis zu 100 V, um Sie bei Ihren Anforderungen hinsichtlich geringem Standby-Stromverbrauch zu unterstützen.
Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems
LDO-Grundlagen: Ruhestrom
Vorgestellte Produkte für Geringer Ruhestrom (IQ)
Rauscharmut & Präzision
Wir unterstützen Sie bei der Lösung Ihrer rauscharmen Designherausforderungen mit einem breiten Portfolio von rauscharmen Reglern mit hohem Stromversorgungsunterdrückungsverhältnis (PSRR). Ein hoher PSRR über eine große Bandbreite ermöglicht dem LDO das Filtern von Schaltrauschen, welches von vorgelagerten Gleichstrom/Gleichstrom-Wandlern ausgeht. Rauscharme (<5 µVRMS) Ausgänge minimieren niederfrequentes Rauschen, um die Signalintegrität empfindlicher Analogschaltungen, wie zum Beispiel Analog/Digital-Wandler (ADCs) oder Digital/Analog-Wandler (DACs) zu erhalten und Sie dadurch dabei zu unterstützen, saubere Leistung für Präzisionsanwendungen zu erzeugen.
LDO-Grundlagen: Rauschen
LDO-Grundlagen: Stromversorgungsunterdrückungsverhältnis (PSRR)
How to measure LDO noise
Vorgestellte Produkte für Geringes Rauschen & hohe Präzision
Technische Ressourcen
LDO Basics (Rev. A)
Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P)
A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F)
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Design- & Entwicklungsressourcen
PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Universelles LDO-Linearspannungsregler-Evaluierungsmodul für DBV-, DRB-, DRV- und DQN-Gehäuse
Das MULTIPKGLDOEVM-823 Evaluierungsmodul (EVM) von TI unterstützt Sie dabei, die Funktionsweise und Leistung von mehreren gebräuchlichen Gehäuseoptionen von Linearreglern für die mögliche Verwendung in Schaltungsapplikationen auszuwerten. Diese spezielle EVM-Konfiguration verfügt über einen DRB-, (...)
Universelles LDO-Linearspannungsregler-Evaluierungsmodul für DCY-, DDA- and KVU-Gehäuse
Mit dem Multipaket-Evaluierungsmodul (EVM) für niedrige Dropout-Werte (LDO) MLTLDO2EVM-037 können Entwicklungsingenieure den Betrieb und die Leistung mehrerer gängiger Linearreglerpakete für den möglichen Einsatz in ihrer eigenen Schaltungsanwendung evaluieren. Diese EVM-Konfiguration enthält einen (...)