AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

Optimize power conversion with our controller products, covering a wide range of isolated and non-isolated power topologies

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
We offer one of the world's largest comprehensive portfolios of high-performance AC/DC and DC/DC controllers with the widest range of power topology options. Our easy-to-use devices help you innovate and differentiate your power supply design to deliver high-efficiency, high-power density and high-performance power conversion.

Nach Kategorien durchsuchen

Select an AC/DC and isolated DC/DC controller
UCC23525
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

Optokompatibler, isolierter Einkanal-Gate-Treiber, 5,7 kVrms, 5 A/5 A mit 12 V UVLO

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.352

TPS61289
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

Bidirektionaler Abwärts-/Aufwärtswandler, 26 V, 20 A.

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.84

UCC28750
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

Strommodus-Flyback-Controller mit sekundärseitiger Regelung (SSR) für Offline-Anwendungen

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.12

UCC25660
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

750-kHz-LLC-Controller mit breitem VIN-/VOUT-Bereich

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.9

LM25185
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

Flyback-Controller mit primärseitiger Regelung für die Automobilindustrie, 42 VIN, mit niedrigem IQ

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.1

LM5185
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

Flyback-Controller mit primärseitiger Regelung für die Automobilindustrie, 100 VIN, mit niedrigem IQ

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.2

Technische Ressourcen

Application note
Application note
UCC38C42 Family of High-Speed BiCMOS Current-Mode PWM Controllers
Since their introduction in the mid-1980s, these PWM controllers have grown to be the most widely used control strategy in the power supply industry. Read more to find out why.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
An Alternative Approach to Higher-Power Boost Converters
Read this application note to learn more about designing higher-power boost converters using the LM25037.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Modeling, Analysis and Compensation of the Current-Mode Converter
Learn how you can increase the performance of any current-mode converter while reducing and even eliminating problem areas.
document-pdfAcrobat PDF

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Traction inverter & motor control
Ermöglichen Sie mit unseren Universal-PWM-Controllern für den Automobilbereich Flexibilität beim Traktionsinverterdesign, was die die Entwicklung zuverlässiger Hochleistungs-Antriebsstrang-Lösungen erleichtert.
Automotive heating & cooling
Entwickeln Sie mit unseren leistungsstarken PWM-Controllern für den Automobilbereich flexible, leistungsdichte Heiz- und Kühlsysteme für Elektrofahrzeuge.
Telecom & server power
Maximierung der Effizienz und Steigerung der Leistungsdichte in Telekommunikations- und Serverstromversorgungsdesigns mit unseren vielseitigen Hochleistungs-PWM-Controllern
OBC & DC/DC converter
Realisieren Sie mit unseren Multitopologie-PWM-Controllern für die Automobilindustrie eine hocheffiziente Energieübertragung und eine höhere Leistungsdichte in Onboard-Ladegeräten und DC/DC-Umwandlungs-Anwendungen.
Motor drives
Erfüllen Sie mit unserem Multitopologie-PWM-Controller rigide Anforderungen an Größe, Wirkungsgrad, EMI und Vorschriften in AC- und Servoantrieb-Leistungsstufenmodulen.
Solar & energy storage systems
Bewältigen Sie mit unseren PWM-Controllern, die zuverlässige, hochleistungsfähige isolierte Stromversorgungsdesigns ermöglichen, Solarwechselrichter-Eingangsspannungen von bis zu 1500 V.

Ermöglichen Sie mit unseren Universal-PWM-Controllern für den Automobilbereich Flexibilität beim Traktionsinverterdesign, was die die Entwicklung zuverlässiger Hochleistungs-Antriebsstrang-Lösungen erleichtert.

Die Implementierung von Hochspannungsbatterien in Elektrofahrzeugen erfordert effiziente Stromversorgungen, die Niederspannungsstromschienen erzeugen können. Diese Stromschienen müssen aus Batterien mit niedriger (12 V bis 48 V) oder hoher Spannung (400 V bis 800 V) erzeugt werden, um eine hohe Zuverlässigkeit des Traktionsinverters zu gewährleisten.

Unsere PWM-Controller:

  • Bieten große Eingangsspannungsbereiche, um die Stromschienenerzeugung aus Nieder- wie aus Hochspannungsbatterien zu unterstützen.
  • Bieten durch Unterstützung von isolierten (Flyback, Forward) und nicht isolierten (Buck, Boost, SEPIC) Topologien ein hohes Maß an Flexibilität.
  • Können wahlweise Si- oder SiC-FETs nutzen und tragen so weiter zur Effizienz und Zuverlässigkeit des Antriebsstrangs bei.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • PMP23061 – Vorgeregelte isolierte Treibervorspannungsversorgung für Traktionswechselrichteranwendungen
  • TIDA-01505 – Flyback-Referenzdesign für Anwendungen von 40 V bis 1 kV in der Automobilindustrie mit Unterstütz
PRODUKTE
  • UCC28C53-Q1 – 30-V-, energieeffizienter Strommodus-PWM-Controller, 8,4-V/7,6-V-UVLO, 100 % Tastverhältnis für die
  • UCC2803-Q1 – 12V-VCC-Single-Ended-1MHz-Strommodus-PWM-Controller für die Automobilindustrie mit 4,1V/3,6V UVLO 10
  • UCC2808A-2Q1 – PWM-Controller im Push-Pull-Strommodus für Fahrzeuganwendungen, 4,1 V bis 15 V, 1 A
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • UCC28C56EVM-066 – UCC28C56H-Q1 Evaluierungsmodul für primärseitig gesteuerte (mit Hilfswicklung) Flyback-Regler

Entwickeln Sie mit unseren leistungsstarken PWM-Controllern für den Automobilbereich flexible, leistungsdichte Heiz- und Kühlsysteme für Elektrofahrzeuge.

Im Zuge des Ausstiegs aus dem Verbrennungsmotor in der Automobilindustrie müssen Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen so überarbeitet werden, dass sie Hochspannungs-Bordnetze unterstützen. Dies erfordert isolierte Stromversorgungen, die den Wirkungsgrad maximieren und gleichzeitig ein geringes EMI-Niveau beibehalten.

Unsere PWM-Controller:

  • Ermöglichen Designs mit großen Eingangsspannungsbereichen zur Speisung aus Niederspannungs- (12 V – 48 V) wie aus Hochspannungsbatterien (400 V – 800 V).
  • Einfache Anpassung der Anstiegs-/Abfallzeiten zur Einhaltung der EMI-Konformität.
  • Bieten mit isolierten (Flyback, Forward) und nicht isolierten (Buck, Boost, SEPIC) Topologien ein hohes Maß an Designflexibilität.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-01505 – Flyback-Referenzdesign für Anwendungen von 40 V bis 1 kV in der Automobilindustrie mit Unterstütz
  • PMP20852 – 3 W, isolierter Synchron-Flyback-Wandler mit Dreifach-Ausgang – Referenzdesign
PRODUKTE
  • UCC28C51-Q1 – 30-V-, energieeffizienter PWM-Strommodus-Controller, 7-V/6,6-V-UVLO, 50 % Tastverhältnis für die Aut
  • UCC2813-5-Q1 – Unsymmetrischer 1-MHz-Strommodus-PWM-Controller für Fahrzeuganwendungen, 4,1V/3,6V-UVLO mit 50 % Tas
  • UCC2803-Q1 – 12V-VCC-Single-Ended-1MHz-Strommodus-PWM-Controller für die Automobilindustrie mit 4,1V/3,6V UVLO 10
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • UCC28C56EVM-066 – UCC28C56H-Q1 Evaluierungsmodul für primärseitig gesteuerte (mit Hilfswicklung) Flyback-Regler
TECHNISCHE RESSOURCEN

Maximierung der Effizienz und Steigerung der Leistungsdichte in Telekommunikations- und Serverstromversorgungsdesigns mit unseren vielseitigen Hochleistungs-PWM-Controllern

Telekommunikations- und Serverstromversorgungsanwendungen setzen neue Maßstäbe in Sachen Effizienz und Leistungsdichte. Flexibilität beim Design – über die Leistungsstufen- und Hilfsstromversorgungen hinweg – mit Universal-PWM-Controllern unterstützt die Entwicklung kostenoptimierter, hochleistungsfähiger Lösungen bei reduzierter Systemgröße.

Unsere PWM-Controller:

  • Unterstützung isolierter Topologien (Halbbrücke, Vollbrücke, Push-Pull, Flyback, Forward) für hocheffiziente, kostenoptimierte Leistungsstufen- und Hilfsstromversorgungslösungen
  • Unterstützung nicht isolierter Topologien (Abwärts, Aufwärts, SEPIC) für die Bereitstellung geregelter DC-Ausgänge

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • PMP11287 – Referenzdesign für Bias-Stromversorgung mit extrem breitem Eingangsbereich (10,8 V bis 264 V)
  • PMP7246 – 36–60 Vin, 350 W, Slow-Drain-Modulation-Stromwandler mit PSFB ZTE und HSHB – Referenzdesign
PRODUKTE
  • UCC28C54 – Industrieller 30-V-PWM-Controller mit geringem Stromverbrauch, 14,5-V/9-V-UVLO, 50 % Tastverhältnis
  • LM5036 – Halbbrücken-PWM-Controller mit integrierter Hilfs-Vorspannungversorgung und vollständig geregeltem v
  • LM5045 – PWM-Vollbrückencontroller mit integrierten MOSFET-Treibern
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • UCC28C56EVM-066 – UCC28C56H-Q1 Evaluierungsmodul für primärseitig gesteuerte (mit Hilfswicklung) Flyback-Regler
TECHNISCHE RESSOURCEN

Realisieren Sie mit unseren Multitopologie-PWM-Controllern für die Automobilindustrie eine hocheffiziente Energieübertragung und eine höhere Leistungsdichte in Onboard-Ladegeräten und DC/DC-Umwandlungs-Anwendungen.

Für Onboard-Ladegeräte und DC/DC-Wandler benötigen Hochspannungsbatterie-Implementierungen Stromversorgungen, die eine Spannungswandlung über einen großen Eingangsspannungsbereich unterstützen. Diese Stromversorgungen müssen eine effiziente Energieübertragung sowohl zu als auch von internen Stromschienen von 12 V bis 800 V unterstützen

Unsere PWM-Controller:

  • Bieten große Eingangsspannungsbereiche zur Unterstützung einer effizienten Energieumwandlung in und aus Elektrofahrzeugbatterien.
  • Bieten mit isolierten (Flyback, Forward) und nicht isolierten (Buck, Boost, SEPIC) Topologien ein hohes Maß an Designflexibilität.
  • Können wahlweise Si- oder SiC-FETs nutzen und tragen so weiter zur Effizienz und Zuverlässigkeit des Antriebsstrangs bei.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • PMP23061 – Vorgeregelte isolierte Treibervorspannungsversorgung für Traktionswechselrichteranwendungen
  • TIDA-01505 – Flyback-Referenzdesign für Anwendungen von 40 V bis 1 kV in der Automobilindustrie mit Unterstütz
PRODUKTE
  • UCC28C56H-Q1 – 30-V-, energieeffizienter PWM-Strommodus-Controller für den Automobilbereich, 18.8-V/15,5-V-UVLO für
  • UCC28C51-Q1 – 30-V-, energieeffizienter PWM-Strommodus-Controller, 7-V/6,6-V-UVLO, 50 % Tastverhältnis für die Aut
  • UCC2803-Q1 – 12V-VCC-Single-Ended-1MHz-Strommodus-PWM-Controller für die Automobilindustrie mit 4,1V/3,6V UVLO 10
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • UCC28C56EVM-066 – UCC28C56H-Q1 Evaluierungsmodul für primärseitig gesteuerte (mit Hilfswicklung) Flyback-Regler

Erfüllen Sie mit unserem Multitopologie-PWM-Controller rigide Anforderungen an Größe, Wirkungsgrad, EMI und Vorschriften in AC- und Servoantrieb-Leistungsstufenmodulen.

Die erfolgreiche Entwicklung von Leistungsstufenmodulen für Motorantriebe erfordert eine Abwägung zwischen Größe, Effizienz, EMV- und Regulierungsanforderungen, was Designflexibilität und Benutzerfreundlichkeit umso wichtiger macht, um eine verbesserte Motorsteuerungsleistung zu ermöglichen.

Unsere PWM-Controller:

  • Ermöglichen durch Unterstützung von isolierten (Flyback, Forward) und nicht isolierten (Buck, Boost, SEPIC) Topologien die effiziente Erzeugung von Stromschienen mit geregelter Spannung.
  • Bieten leicht einstellbare Anstiegs- und Abfallzeiten zur Minimierung des EMI-Rauschens zwischen der Leistungsstufe und dem Steuerstromkreis.
  • Flexibilität beim Stromversorgungsdesign durch Si- oder SiC-FETs.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • PMP23061 – Vorgeregelte isolierte Treibervorspannungsversorgung für Traktionswechselrichteranwendungen
  • PMP22899 – Referenzdesign für Abwärtswandler mit 24 W, 120 VAC bis 24 VDC
PRODUKTE
  • UCC28C52 – Industrieller 30-V-PWM-Controller mit geringem Stromverbrauch, 14,5-V/9-V-UVLO, 100 % Tastverhältnis
  • UCC28C56H – Industrieller 30-V-, energieeffizienter PWM-Strommodus-Controller, 18,8-V/15,5-V-UVLO für SiC, 100 %
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • UCC28C56EVM-066 – UCC28C56H-Q1 Evaluierungsmodul für primärseitig gesteuerte (mit Hilfswicklung) Flyback-Regler

Bewältigen Sie mit unseren PWM-Controllern, die zuverlässige, hochleistungsfähige isolierte Stromversorgungsdesigns ermöglichen, Solarwechselrichter-Eingangsspannungen von bis zu 1500 V.

Moderne Solarwechselrichter- und Stromwandlungssysteme benötigen isolierte Stromversorgungen, die weite Eingangsspannungsbereiche von Solar-Arrays bis hin zu Batterie-Energiespeichersystemen unterstützen, um interne Gleichspannungen zu erzeugen, und gleichzeitig eine hohe Zuverlässigkeit und Wandlungseffizienz ermöglichen.

Unsere PWM-Controller:

  • Halten maximalen Sperrschichttemperaturen von bis zu 150 °C stand und eignen sich damit für den Einsatz in widrigsten Umgebungen.
  • Ermöglichen die wahlweise Nutzung von Si- oder SiC-FETs und bieten damit Flexibilität bei Design, Leistung und Kosten.
  • Unterstützen Designs mit großem Eingangsspannungsbereich und sind ideal für Netzinfrastrukturanwendungen.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • PMP11287 – Referenzdesign für Bias-Stromversorgung mit extrem breitem Eingangsbereich (10,8 V bis 264 V)
  • TIDA-01505 – Flyback-Referenzdesign für Anwendungen von 40 V bis 1 kV in der Automobilindustrie mit Unterstütz
PRODUKTE
  • UCC28C54 – Industrieller 30-V-PWM-Controller mit geringem Stromverbrauch, 14,5-V/9-V-UVLO, 50 % Tastverhältnis
  • UCC28C56H – Industrieller 30-V-, energieeffizienter PWM-Strommodus-Controller, 18,8-V/15,5-V-UVLO für SiC, 100 %
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • UCC28C56EVM-066 – UCC28C56H-Q1 Evaluierungsmodul für primärseitig gesteuerte (mit Hilfswicklung) Flyback-Regler

Design- & Entwicklungsressourcen

Evaluierungsplatine
UCC28C56H-Q1 Evaluierungsmodul für primärseitig gesteuerte (mit Hilfswicklung) Flyback-Regler

Das UCC28C56EVM-066 ist eine hocheffiziente primärseitig gesteuerte (mit Hilfswicklung) Flyback-Hilfsstromversorgung für EV/HEV-Automobilantriebe. Das Design bietet einen 15,2-Vtyp/40-W-Ausgang für 800-V-Batteriesysteme. Es liefert 40 W im Eingangsspannungsbereich von 125 V bis 1000 V. Die genaue (...)

Referenzdesign
Vorgeregelte isolierte Treibervorspannungsversorgung für Traktionswechselrichteranwendungen
Dieses Referenzdesign eines vorgeregelten isolierten Open-Loop-LLC-Transformatortreiberwandlers bietet vier 18-V-Ausgänge mit einer Gesamtleistung von 6nbsp;W für Traktionsinverter-Anwendungen. Die LLC-Topologie ermöglicht dem Transformator eine signifikante Leckinduktivität, aber eine viel (...)
Referenzdesign
Referenzdesign für Bias-Stromversorgung mit extrem breitem Eingangsbereich (10,8 V bis 264 V)
The PMP11287 can handle 10.8VDC to 264VDC or 15VAC to 264VAC input voltage range and generate 12V/55mA output. With the use of UCC2813 PWM controller (up to 100% duty cycle) and Buck-boost topology, this ultra-wide input range power supply is made possible. Dimension of this board is 20mm (W) x (...)

Referenzdesigns für AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.