Taktpuffer
Vereinfachen Sie Ihr Taktverteilungsdesign mit unseren Taktpuffern
Nach Kategorien durchsuchen
Unser Portfolio an Taktpuffern zeichnet sich durch einen ausgesprochen geringen additiven Jitter und geringen Ausgangsversatz aus und kann über einen großen Temperaturbereich in leistungsorientierten und kostensensiblen Industrie-, Automobil- und Raumfahrtanwendungen betrieben werden. Zu den unterstützten Ausgangsformaten nach Industriestandard gehören Low-Voltage Complementary Metal Oxide Semiconductor, Low-Voltage Differential Signaling, Low-Voltage Positive Emitter-Coupled Logic, Current-Mode Logic, High-Speed Current Steering Logic (HCSL) und Low-Power HCSL mit bis zu 20 Ausgängen für Anwendungen mit Peripheriekomponentenverbindung nach Express 6.0 wie in Rechenzentren und im Enterprise-Computing.
Produkte nach Puffer-Typ suchen
Single-Ended-Puffer
Differenzielle Puffer
Konfigurierbare Puffer
Auswählen nach Anwendung
PCIe-Puffer
Puffer für die Automobilindustrie
Puffer für Raumfahrtanwendungen
Warum sollten Sie sich für eine Taktpufferlösung entscheiden?
Branchenweit geringster additiver Jitter
Geringeres Systemrauschen durch ein Taktpuffer-Portfolio mit dem branchenweit niedrigsten additiven Jitter, mit einem additivem Jitter von nur 3FS für PCIe Gen 6-konforme Lösungen.
Unser Shop – Ihre zentrale Anlaufstelle
In unserem Portfolio finden Sie – von unsymmetrischen Fanout-Puffern bis zu universellen Multiplexing-Puffern – alles an einem zentralen Ort.
Drop-in-Gehäuselösungen
Vereinfachen Sie Ihren Design-Prozess mit einer leistungsstarken Pin-zu-Pin-Alternative zu vorhandenen Taktpuffern, die in Industriestandard-Gehäusen erhältlich ist.
Technische Ressourcen
The Importance of Clocks in Data Centers
Clocking for PCIe Applications
RC19XXX, 9QXL2001X vs. LMKDB1XXX, CDCDB2000 Drop-In Replacement Guide.
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Werten Sie Ihr Datenzentrum mit leistungsstarken, PCIe-konformen Taktgebern auf
Unsere Pufferfamilie bietet einen geringen additiven Jitter sowie eine geringe Ausbreitungsverzögerung und setzt angesichts der steigenden Anforderungen an künstliche Intelligenz und Cloud-Computing Standards in Sachen Zuverlässigkeit und Leistung.
Vorteile:
- Die Leistung ist für verschiedene Serveranwendungen geeignet.
- Der Peripheriekomponentenverbindung Express (PCIe) 1.0- bis 6.0-konforme Fanout-Puffer bietet Unterstützung für 2 bis 20 Ausgänge.
- Unterstützt jede Einschaltsequenz dank der integrierten Ausgangsimpedanz von 85 Ω und 100 Ω.
Ausgewählte Ressourcen
- LMKDB1120EVM – LMKDB1120-Evaluierungsmodul für 20-Ausgangs-Taktpuffer für PCIe Gen 1 bis Gen 6
- LMKDB1108EVM – LMKDB1108 Evaluierungsmodul für Taktpuffer mit acht Ausgängen für PCIe Gen 1 bis Gen 6
- LMKDB1202EVM – LMKDB1202 – Evaluierungsmodul
- The Importance of Clocks in Data Centers – White paper
- Clocking for PCIe Applications – Application note
- PSPICE-FOR-TI – PSpice® für TI Design-und Simulationstool
- PLLATINUMSIM-SW – Texas Instruments PLLatinum-Simulator-Tool
- TICSPRO-SW – Texas Instruments Clocks and Synthesizers (TICS) Pro Software
Minimieren Sie den additiven Jitter in Ihren Switches, Routern, optischen Netzwerken und erweiterten Drahtlos-Infrastrukturen mit den leistungsstarken, differenziellen, unsymmetrischen und PCIe 6.0-kompatiblen Fanout-Puffern von TI
Unsere integrierten Taktpuffer-Schaltkreise erfüllen die Anforderungen an kabelgebundene und drahtlose Kommunikation, Breitbandzugang über Festnetz und Infrastruktur. Minimieren Sie den additiven Jitter für die Hochgeschwindigkeits-Datenintegrität bei gleichzeitiger Unterstützung der Ausgangsformate LVCMOS, LVDS, LVPECL, HCSL und LP-HCSL, einschließlich der Einhaltung der Spezifikation PCIe 6.0.
Vorteile:
- Betrieb mit 1,8 VCC, maximale Energieeffizienz, zuverlässige Leistung und vereinfachtes Systemdesign
- Ermöglichen Sie eine flexible Signalverteilung über Kommunikationsplattformen hinweg.
- Erzielen Sie präzises Timing und zuverlässige Signalintegrität.
Ausgewählte Ressourcen
- Fester Schalter für Datenzentrum – Schalterstruktur
- Optisches Modul – Optische Empfänger-Unterbaugruppe (Receiver Optical Subassembly, ROSA)
- Optische Netzwerk-Terminaleinheit (ONT) – PON
- Intra-DC-Verbindungen (Metro) – Leitungsseite (1 ROADM, 2 x 400 G optische Anschlüsse)
- Schalter für Campus und Filialen – Schalterstruktur
- LMK1D1208 – 8-Kanal-Ausgang LVDS 1,8-V-, 2,5-V- und 3,3-V-Puffer
- CDCLVP1212 – Jitterarmer 1:12-Universal-auf-LVPECL-Puffer mit zwei auswählbaren Eingängen
- LMK1C1104 – 1,8-V-LVCMOS-Puffer mit 4-Kanal-Ausgang
- LMK1D1208EVM – LMK1D1208-Evaluierungsmodul für jitterarmen 2:8 LVDS-Auffächerungspuffer
- LMK1C1104EVM – LMK1C1104-Evaluierungsmodul für jitterarme 1:4 LVCMOS Fanout-Taktpuffer
- 112G and 224G PAM-4 SerDes Clocking for Rapid Data Center Switches (Rev. A) – Application note
- CLOCK-TREE-ARCHITECT – Programmiersoftware Clock Tree Architect
- PSPICE-FOR-TI – PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Erreichen Sie mit unseren strahlungsfesten, hochzuverlässigen Taktprodukten und -ressourcen schneller eine weltraumtaugliche Zertifizierung
Unsere strahlungsfesten Taktpuffer- und Taktverteilungsprodukte für Missionen im Weltraum und im erdnahen Orbit unterstützen Sie bei der Erfüllung missionskritischer Designanforderungen.
Vorteile:
- Ein ausgesprochen geringer additiver Jitter und ein niedriges Grundrauschen minimieren die Verschlechterung des Taktsignals in elektronisch gescannten Phased-Arrays mit hoher Kanalanzahl.
- Joint Electron Device Engineering Council JESD204-Systemreferenzunterstützung für die Synchronisierung von Datenwandlern mit Taktraten von bis zu 12,8 GHz.
- Der geringe Kanal-zu-Kanal-Versatz und -Versatzdrift minimieren Phasenfehler zwischen Taktempfängern.
Ausgewählte Ressourcen
- LMX1860-SEP – Strahlungstoleranter HF-Puffer, 300 MHz–15 GHz, 1:4, SYSREF-Unterstützung (JESD204B/C), FPGA-Takt
- CDCLVP111-SP – Strahlungsfester 1:10-Highspeed-Taktpuffer, QML-V, mit auswählbarem Eingangstaktd
- Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) – E-book
- –
Vereinfachen Sie ADAS- und IVI-Systeme mit den LVCMOS- und PCIe-konformen Puffern von TI, indem Sie die Gesamtzahl der benötigten Taktkomponenten reduzieren
Unsere Pufferfamilie optimiert Domänencontroller-, Cockpit- und Radarsysteme, wenn die Aufrechterhaltung der Signalintegrität über auf einem Chip liegende Systeme Priorität hat.
Vorteile:
- Das Ausgabeformat ist für verschiedene Bereiche geeignet, darunter fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und Infotainment im Fahrzeug (IVI).
- Möglichkeit zur Pegelumsetzung.
- PCIe 1.0- bis 6.0-konformer Fanout-Puffer für 2 bis 20 Ausgänge
Ausgewählte Ressourcen
- LMK00804B-Q1 – Hochleistungs-LVCMOS-Fanout-Puffer und Pegelumsetzer, 1,5 V bis 3,3 V, 1–4, Automobil
- LMK00804B-Q1EVM – Evaluierungsplatine mit 4 Ausgängen und jitterarmer differenzieller/LVCMOS-zu-LVCMOS-Lüfterausgangs-
- Clocking for PCIe Applications – Application note
Neue Produkte
1,8-V-LVCMOS-Puffer mit 2-Kanal-Ausgang, für die Automobilindustrie
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.07
1,8-V-LVCMOS-Puffer mit 4-Kanal-Ausgang, für die Automobilindustrie
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.545
1,8-V-LVCMOS-Puffer mit 8-Kanal-Ausgang, für die Automobilindustrie
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.94
1,8-V-LVCMOS-Puffer mit 6-Kanal-Ausgang, für die Automobilindustrie
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.605