Digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) für Displays & Projektion

Liefern von lebendigen, gestochen scharfen Displays für eine Vielzahl von Anwendungen

Digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) für Displays & Projektion

DLP®-Display- und Projektions-DMDs ermöglichen helle, gestochen scharfe und zuverlässige Bildgebung für eine Vielzahl von Anwendungen, von tragbaren Projektoren bis hin zu Großraumsystemen. Unsere DLP-Technologie bietet flexible Auflösungs-, Helligkeits- und Stromversorgungsoptionen, die Sie beim Design mit Präzision und Skalierbarkeit unterstützen. Ob Sie für Verbrauchende oder kommerzielle oder professionelle Umgebungen entwickeln, unser auf Chipsatz basierter Ansatz unterstützt eine schnelle Entwicklung und außergewöhnliche visuelle Leistung.

Finden Sie einen Display- und Projektions-Produkt, der am besten zu Ihren Designanforderungen passt

Warum Sie sich für unsere DLP-Display-Technologie entscheiden sollten?

checkmark

Anzeige auf nahezu allen Oberflächen

DLP-Produkte mit großem Kontrast ermöglichen On-Demand-Anwendungen für Freiformdarstellung und bringen farbenfrohe und gestochen scharfe Bilder auf nahezu jede Oberfläche.

checkmark

Herausragende Bildqualität

Die hohe Geschwindigkeit der Mikrospiegel ist einer der Hauptgründe dafür, dass die DLP-Technologie hohe Auflösungen sowie helle, farbenprächtige und gestochen scharfe Bild- und Textdarstellung liefert.

checkmark

Breites Spektrum von Lösungen

Aufgrund der Flexibilität der DLP-Technologie lassen sich Projektionslösungen mit einer Vielzahl von Auflösungen, Helligkeitsniveaus, Bildschirmgrößen und Preisen entwickeln, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Endkunden gerecht zu werden.

Einstieg in die DLP-Projektionstechnologie

Das Herzstück der DLP-Technologie ist der digitale Mikrospiegelbaustein, ein Chip, der mit Millionen mikroskopischer Spiegel abgedeckt ist, die Licht reflektieren und präzise Bilder erzeugen.

Der DMD ist Teil eines kompletten DLP-Chipsatzes, der einen Controller zum Antrieb der Spiegel enthält und je nach Stromversorgungsanforderungen einen oder mehrere integrierte Power-Management-Schaltkreise (Power-Management Integrated Circuits, PMICs) enthält, um effizienten und stabilen Betrieb zu gewährleisten. Zusammen modulieren diese Komponenten das Licht vom Beleuchtungssystem und projizieren es durch Optik. Sie liefern lebendige, gestochen scharfe und zuverlässige Grafik mit hoher Leistung für ein breites Spektrum von Anwendungen.

Application note
Getting Started With TI DLP® Display Technology (Rev. H)
Dieser Anwendungshinweis ist eine umfassende Kurzanleitung mit wichtigen Ressourcen für DLP-Display-Produkte.
PDF | HTML
Videoreihe
Serie Precision Labs: DLP-Labs – Display
In diesem Schulungsprogramm wird die Verwendung der DLP-Technologie für Display-Anwendungen erläutert.

Richtigen DLP-Chipsatz für Ihr Projekt auswählen

Die Auswahl des geeigneten DLP-Chipsatzes hängt von den Anforderungen Ihres Projekts an Auflösung, Helligkeit und Formfaktor ab. Ganz gleich, ob Sie tragbare Systeme, professionelle Displays oder Installationen für große Räume entwickeln: Die DLP-Technologie bietet eine Reihe von Chipsätzen, die speziell für die Balance von Leistung, Stromverbrauch und Größe entwickelt wurden.

Erste Schritte in der Entwicklung

Führen Sie nach der Auswahl eines Chipsatzes die folgenden Schritte aus, um Ihr System zusammenzustellen:

  • Berücksichtigen Sie die Helligkeitsanforderungen und Kompromisse, wenn Sie Ihre Displayprojektion entwerfen.
  • Kaufen Sie ein Evaluierungsmodul (EVM), um mit der Evaluierung und der Prüfung Ihres Designs zu beginnen.
  • Koppeln Sie das EVM mit unserer Firmware, um die Diagnose Ihres Chipsatzes oder die Behebung von Problemen zu durchführen.
  • Verwenden Sie unser Suchtool, um die Hersteller optischer Module und Systemintegratoren auszuwählen, die am besten zu Ihren Spezifikationen für optische Module passen.
Application note
DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C)
Lesen Sie mehr über die Vorteile der DLP-Technologie.
PDF | HTML
Application note
TI DLP® System Design: Optical Module Specifications (Rev. C)
Lesen Sie dieses Dokument, das Produktentwicklern helfen wird, die Spezifikationen optischer Module und die damit verbundenen Überlegungen zum Systemdesign besser zu verstehen.
PDF | HTML
Ressource
Drittanbieter-Suchtools für DLP-Produkte
Um Ihre Designanforderungen bestmöglich zu erfüllen und Ihre Markteinführung zu beschleunigen, arbeiten wir mit einer Vielzahl von Drittanbietern zusammen, die uns bei allem helfen, von optischen Modulen und Hardwaredesign bis hin zu spezieller Software und anderen Produktionsdienstleistungen.

Intelligenter Entwickeln mit vertrauenswürdigem Support

Texas Instruments bietet eine Vielzahl an Ressourcen zur Beschleunigung der Entwicklung von DLP-Technologie an, einschließlich Evaluierungskits, Referenzdesigns und Software-Tools.

Diese Ressourcen unterstützen Entwickelnde bei der effizienteren Testung, Prototypenentwicklung und Optimierung ihrer Systeme. Darüber hinaus stehen Ihnen detaillierte Dokumentation und technischer Support zur Verfügung, die Entwickelnde vom Konzept bis zum Endprodukt unterstützen.

Technische Ressourcen

Videoreihe
Videoreihe
DLP Labs
Dieser Schulungsplan beginnt mit den Grundlagen der DLP-Technologie, Überlegungen zur Mechanik. Von diesen Grundlagen geht es dann zur Behandlung anwendungsspezifischer Themen, die Sie bei der Beschleunigung und Vereinfachung Ihres Designprozesses unterstützen.
Application note
Application note
DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C)
Helligkeitsanforderungen sind einer der wichtigsten Aspekte bei der Entwicklung von Projektionssystemen. Erfahren Sie mehr über die Faktoren, die sich auf die Helligkeit auswirken, und die damit verbundenen Systemabwägungen.
document-pdfAcrobat PDF
More literature
More literature
TI DLP® Products Messaging Requirements and Icons Guidelines (Rev. B)
Unsere Produkte verfügen über DLP-Technologie, welche in neun von zehn Kinos weltweit eingesetzt wird. Erfahren Sie, wie Sie dies in Ihr Produktmarketing einfließen lassen können. 
document-pdfAcrobat PDF

Marken und Markenrichtlinien

Auf DLP-Marken- und Logo-Standards zugreifen

Der DLP-Name und das DLP-Logo sind eingetragene Marken von Texas Instruments. Um die ordnungsgemäße Verwendung und den Schutz der Marke zu gewährleisten, verweisen Sie immer korrekt auf DLP in Ihren Materialien, einschließlich Marketingmaterialien, Produktdokumentation und Präsentationen.

Detaillierte Anweisungen zur Verwendung von eingetragenen DLP-Marken, -Logos, -Symbolen oder -Bildern in Werbe-, Lehr- oder Referenzmaterialien oder auf Produktetiketten oder -verpackungen auf der Website finden Sie in den offiziellen Anforderungen und Richtlinien für eingetragene DLP®-Marken von TI.

DLP390TP

Digitaler 4K-DLP-Mikrospiegelbaustein (Digital Micromirror Device, DMD), 0,39 Zoll

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 166.854

DLP481XE

Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,48 Zoll, 4K UHD, Sub-LVDS

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 227.53

DLP481RE

Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,48 Zoll, WUXGA, SubLVDS

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 162.56