WLAN-Produkte
Nach Kategorien durchsuchen
Unser Portfolio umfasst die neuesten Konnektivitätsstandards, Wi-Fi 6 (802.11ax) und Bluetooth® Low Energy 5.4, die in kostengünstige Produkte integriert sind. Diese Produkte sind so konzipiert, dass sie sich problemlos in Linux- und RTOS-basierte Systeme (wie FreeRTOS und ZephyrRTOS) integrieren lassen, sodass Sie Ihre IoT-Bausteine verlässlich verbinden können. Wir sind ein zuverlässiger Partner mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von WLAN-Produkten für das industrielle Internet der Dinge.
Begleitende ICs
Fügen Sie WLAN und Bluetooth Low Energy zu einem bestehenden System mit einem Prozessor (MPU) oder Mikrocontroller (MCU) hinzu.
Drahtlos-MCUs
Verwenden Sie einen drahtlosen SimpleLink™-WLAN-MCU als Haupt-Anwendungsprozessor für Cloud-Konnektivität.
Module
Dank unserer vorzertifizierten Module können Sie Ihre Designs mit minimalem Aufwand um drahtlose Verbindungen erweitern und schneller zur Marktreife bringen.
Mehr über diese Technologien erfahren
Bluetooth Low Energy
- Energieeffiziente Leistung
- Skalierbare Peripheriebauteile
- Portfolio mit Pin-zu-Pin-Produkten und softwarekompatiblen Produkten von SoCs bis Module
Bluetooth Low Energy
- Umfassender TI-Produktsupport
- Produktionsbereite Qualität
- Upstream- und Downstream-Optionen
Kostengünstige, zuverlässige und skalierbare WLAN-Produkte für Linux®- und RTOS-basierte Systeme
WLAN-Technologien durchsuchen
Beschreibung der WLAN-6-Technologie
Unser neuestes CC33xx- und CC35xx-Portfolio unterstützt WLAN 6, das neueste WLAN-Protokoll mit Verbesserungen in den Bereichen Zuverlässigkeit, Sicherheit und Geschwindigkeit. WLAN-6-Technologien wie orthogonales Frequenzmultiplexverfahren (Orthogonal Frequency Multiple Access, OFDMA) und Zielreaktivierungszeit (Target Wake Time, TWT) ermöglichen Energieoptimierungen und eine verbesserte Zuverlässigkeit. Dank dieser Fortschritte eignen sich unsere Bausteine ideal für vernetzte Umgebungen der nächsten Generation, in denen Zuverlässigkeit und Leistung von entscheidender Bedeutung sind. Sehen Sie sich das Video an, um mehr über die Vorteile und Funktionen von WLAN 6 zu erfahren.
Vorteile von 5 GHz
Unsere CC335x- und CC355x-Bausteine unterstützen den Frequenzbereich von 5 GHz, was eine höhere Interoperabilität und Zuverlässigkeit ermöglicht. Das 5G-Hz-Band ist im Vergleich zum 2,4-GHz-Band deutlich weniger überfüllt, was bedeutet, dass weniger Störungen durch andere Geräte wie Mikrowellen, Bluetooth-fähige Geräte, benachbarte WLAN-Netzwerke und andere drahtlose Kommunikationsprotokolle auftreten, die ebenfalls 2,4 GHz verwenden. Diese geringere Überlastung führt zu einer stabileren und zuverlässigeren Verbindung, auch in Umgebungen mit einer hohen Dichte an drahtlosen Geräten. Sehen Sie sich das Video an, um mehr über die Vorteile und Funktionen von Dual-Band zu erfahren.
Gründe für vorzertifizierte Module
Unsere vorzertifizierten Wireless-Module ermöglichen es Ihnen, Ihre Designs mit minimalem Aufwand und einer schnelleren Markteinführung um drahtlose Konnektivität zu erweitern.
Vorteile:
- Optimieren Sie den Qualifizierungsprozess für Wireless-Anwendungen, indem Sie die Zertifizierungen von TI bei Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt nutzen.
- Vereinfachen Sie Ihr Leiterplattendesign und Ihre Lieferkette, da keine externen Komponenten erforderlich sind.
- Verzichten Sie auf teure Hochfrequenzgeräte und das Fachwissen von Experten, indem Sie unsere interne Antenne oder genehmigte Referenzdesigns verwenden.
Unterstützte Sicherheitsmerkmale
Im Zusammenhang mit vernetzten Geräten, kann die Schwachstelle in einem Gerät das gesamte Netzwerk gefährden. Es gibt mehrere Sicherheitsstufen, die zwischen einem drahtlosen Protokoll sowohl in Hardware als auch Software erforderlich sind, um die Systemintegrität zu gewährleisten. Unsere neueste Familie von CC33xx-Bausteinen unterstützt eine Vielzahl von Sicherheitsmerkmalen wie WPA3 und Firmware-Authentifizierung zum Schutz vor böswilligen Angriffen. Darüber hinaus unterstützt unsere integrierte CC35xx-Bausteinfamilie Sicherheitsmerkmale wie Arm TrustZone und ein integriertes Hardware-Sicherheitsmodul.
Ermöglicht eine effiziente Kommunikation
Die Bereitstellung einer nahtlosen Verbindung zwischen verschiedenen Geräten ist für eine zuverlässige Benutzererfahrung unerlässlich. Die Interoperabilität ist ein entscheidender Faktor, da Geräte effizient mit einer Vielzahl von Netzwerken und anderen Geräten kommunizieren müssen. Unsere neueste Familie von CC33xx- und CC35xx-Bausteinen wurde mit über 275 verschiedenen Zugangspunkten verschiedener Hersteller getestet. Ob in komplexen Industrieumgebungen oder im Alltag von Verbrauchern, unsere Bausteine liefern eine konsistente, zuverlässige Leistung, was sie zu einer vertrauenswürdigen Wahl für drahtlose Verbindungen macht. Erfahren Sie in diesem Video mehr über unsere Tests der Interoperabilität
KI-fähige WLAN-MCUs bringen Intelligenz an das Edge
Stellen Sie intelligente Machine-Learning-Inferenz direkt auf Ihren verbundenen WLAN-Geräten bereit. Die CC3551E von TI mit Edge-KI ermöglicht Entscheidungen in Echtzeit ohne Cloud-Abhängigkeit, was für reduzierte Latenz sorgt, robuste Sicherheit gewährleistet und den Stromverbrauch optimiert – und das alles unter Beibehaltung einer sicheren WLAN-Konnektivität.
Anwendungsfall: Edge-KI-Aktivierungswort mit Sensory
Anwendungsfall: Multi-Class-Bewegungserkennung für PIR-basierte Gebäudesicherheit
Die TI SimpleLink™-Software-Entwicklungskits (Software Development Kits, SDKs) bieten ein umfassendes und skalierbares Softwarepaket für die Entwicklung von Funkverbindungslösungen. Wir testen und integrieren unsere SDKs vollständig und veröffentlichen sie vierteljährlich. Beschleunigen Sie Ihre Markteinführung mit unseren Betriebssystemen, Middleware Frameworks und Stacks, Anwendungsbeispielen, Demos, Dokumentationen und Schulungen – alles in einem Paket.
Evaluieren Sie unsere Produkte mit einem LaunchPad™-Entwicklungskit, mit dem Sie einfach mithilfe einer Plug-and-Play-Funktionalität programmieren und debuggen können. Wählen Sie aus einer Vielzahl von kostengünstigen Kits und anwendungsspezifischen BoosterPack™-Plug-in-Modulen, um die Funktionalität Ihres Designs zu erweitern und mit der Entwicklung zu beginnen. Skalierbare Softwaretools bieten verschiedene Einstiegspunkte zur Programmierung Ihres LaunchPad-Kits.
Nutzen Sie die umfangreichen Supportangebote von TI als Anbieterquelle für schnelle Problemlösungen während jedes Schritts des Designprozesses.
Wir arbeiten weltweit mit einer Community angesehener, etablierter Unternehmen zusammen, die Produkte und Dienstleistungen zu unseren Halbleitergerätelösungen anbieten. Diese Produkte und Dienstleistungen umfassen eine Reihe von Systemmodulen, technischen Dienstleistungen und Entwicklungstools, die Ihnen helfen, Ihre Entwicklungsarbeit zu beschleunigen und die Zeit bis zur Markteinführung zu verkürzen.
Design & development resources
Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3351 Dualband Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™
Die SimpleLink™-CC3351-Dual-Band-Wi-Fi-6- (2,4 GHz und 5 GHz) und Bluetooth®-Low-Energy-Bausteine ermöglichen erschwingliche, zuverlässige und sichere Konnektivität in Embedded-Anwendungen mit einem Prozessor-Host unter Linux® oder einem MCU-Host unter RTOS. Die neuen Dual-Band-Wi-Fi-Funktionen (...)
SimpleLink WLAN Academy
Hardware-Designprüfungen für SimpleLink™ Wi-Fi -Bausteine
Der Überprüfungsprozess für das Hardwaredesign des CC3XXX WLAN stellt eine Möglichkeit bereit, direkt mit einem Fachexperten in Verbindung zu treten, der Sie bei der Prüfung Ihres Designs unterstützen und Ihnen ein wertvolles Feedback geben kann. Bevor Sie eine Überprüfung anfordern, sollten Sie (...)
Vorgestellte Anwendungen
Referenzdesign für energieeffiziente drahtlose Kamera mit verlängerter Batterielaufzeit
Referenzdesign für batteriebetriebene intelligente Schlösser mit Cloud-Konnektivität mit SimpleLink™
CC35xxE LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtlose Low Energy-MCU mit SimpleLink™, WLAN 6 und Bluetoot
CC35xxE LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtlose Low Energy-MCU mit SimpleLink™, WLAN 6 und Bluetoot
SimpleLink™ Wi-Fi®-Funktest-Tool
Das SimpleLink™ Wi-Fi®-Funktesttool ist ein Windows-basiertes Softwaretool zur HF-Evaluierung und zum Testen von SimpleLink WLAN-CC31xx- und -CC32xx-Designs während der Entwicklung und Zertifizierung. Das Tool ermöglicht Low-Level-Funktests, indem es das Funkgerät manuell in den Sende- oder (...)