JAJSXJ8 November 2025 ADC32RF72
PRODUCTION DATA
ADC32RF72 は低コード エラー レート (CER)、非常に低いノイズ フロア、高信号対雑音比、プログラマブルなフラクショナル デジタル遅延などのいくつかの機能を備えているため、このデバイスは時間ドメイン デジタイザやオシロスコープのアプリケーションに最適です。図 7-8 の標準的な時間ドメインサンプリング信号チェーンのブロック図では、ADC32RF72 をデュアルチャネルモードに構成し、最高のノイズ密度を実現するために 2 倍のデジタル平均化を内蔵しています。