JAJSXJ8 November 2025 ADC32RF72
PRODUCTION DATA
特に記述のない限り、標準値は TA = 25°C、ADC サンプリングレート = 1.5GSPS、50% クロックデューティサイクル、公称電源、-1dBFS 差動入力、100Ω 終端で規定されています
| SNRflat = 74.6dBFS |
| SNRflat = 71.5dBFS |
| SNRflat = 67.8dBFS |
| AIN = -20dBFS / トーン |
| AIN = -20dBFS / トーン |
| 終端 = 50Ω |
| FIN = 900MHz |
| FIN = 100MHz |
| FIN = 100MHz |
| デュアル バンド、LMFS = 8-4-1-1 |
| クワッド バンド、LMFS = 8-8-2-1 |
| クワッド バンド、LMFS = 2-8-8-1 |
| オクタル バンド、LMFS = 8-16-4-1 |
| オクタル バンド、LMFS = 2-16-16-1 |
| SNRflat = 73.7dBFS |
| SNRflat = 74.6dBFS、AIN = -20dBFS |
| AIN = -7dBFS / トーン |
| AIN = -7dBFS / トーン |
| FIN = 100MHz |
| FIN = 100MHz |
| LMFS = 4-2-1-1 |
| デュアル バンド、LMFS = 4-4-2-1 |
| クワッド バンド、LMFS = 4-8-4-1 |
| クワッド バンド、LMFS = 1-8-16-1 |
| オクタル バンド、LMFS = 4-16-8-1 |