JAJSXJ8 November 2025 ADC32RF72
PRODUCTION DATA
図 7-2 に、内部の 50Ω、100Ω、200Ω の差動終端に対する入力帯域幅 (-3dB) と、S11 の応答を示します (図 7-2)。100Ω を終端した場合、入力帯域幅は約 1.8GHz (-3dB) です。図 7-4 は、図 7-5 の外部整合回路網を使用した 100Ω 終端がある周波数応答を示します。