JAJSWE6 April 2025 ADC3664-EP , ADC3664-SEP
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ADC3664-xEP は差動またはシングルエンド クロック入力で動作し、シングルエンド クロックの消費電力が小さくなります。しかしながら、クロック振幅は ADC のアパーチャ ジッタに影響し、結果として SNR にも影響を与えます。最大の SNR 性能を得るには、高速スルー レートの大規模クロック信号を供給する必要があります。
図 7-10 差動 (左) クロック入力とシングル エンド (右) クロック入力を使用した外部と内部接続