JAJSWE6 April 2025 ADC3664-EP , ADC3664-SEP
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 電源電圧の範囲、AVDD、IOVDD | -0.3 | 2.1 | V | |
| 電源電圧の範囲、GND、IOGND、REFGND | -0.3 | 0.3 | V | |
| 入力ピンに印加される電圧 | AINP/M、BINP/M、CLKP/M、VREF、REFBUF | -0.3 | MIN(2.1、AVDD+0.3) | V |
| PDN / SYNC、RESET、SCLK、SEN、SDIO | -0.3 | MIN(2.1、AVDD+0.3) | ||
| DCLKINP / M | -0.3 | MIN(2.1、IOVDD+0.3) | ||
| 接合部温度、TJ | 125 | ℃ | ||
| 保管温度、Tstg | -65 | 150 | ℃ | |