JAJSWE6 April 2025 ADC3664-EP , ADC3664-SEP
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
以下の FFT プロットは、THS4541 が ADC3664-xEP を駆動し、125MSPS で動作させた際の性能を示しています。入力はフルスケールの -1dBFS で、周波数はそれぞれ 5MHz、10MHz、20MHz です。
| SNR = 76.4dBFS、HD23 = 83dBc、Non HD23 = 89dBFS |
| SNR = 75.6dBFS、HD23 = 74dBc、Non HD23 = 94dBFS |
| SNR = 75.8dBFS、HD23 = 82dBc、Non HD23 = 88dBFS |
| AIN = -10dBFS、SNR = 76.9dBFS、HD23 = 83dBc、Non HD23 = 93dBFS |