JAJSWE6 April 2025 ADC3664-EP , ADC3664-SEP
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
THS4541 は、ADC 入力を駆動するための優れた低消費電力オプションを備えています。表 8-3 に、消費電力と使用可能な周波数に関する THS4541 の概要を示します。
| デバイス | チャネルあたりの電流 (IQ) | 使用可能な周波数範囲 |
|---|---|---|
| THS4541 | 10mA | < 70MHz |
ローパス フィルタの設計 (トポロジやフィルタ次数) は、アプリケーションの要件によって決まります。ただし、ローパス フィルタを設計するときは、アンプの最適な負荷インピーダンスも考慮する必要があります。ローパス フィルタと ADC 入力の間にも、セクション 7.3.1.2.1 に示すように、サンプリング グリッチ フィルタを追加する必要があります。この例では、DC 30MHz グリッチ フィルタを選択します。