JAJSWE6 April 2025 ADC3664-EP , ADC3664-SEP
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
電源投入後、図 8-6 に示すように、RESET ピンに High パルスを印加することにより、ハードウェア リセットして内部レジスタをデフォルト値に初期化する必要があります。
| 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| t1 | 起動遅延: 電源投入から REFBUF/CTRL ピンがロジック レベルに達するまでの遅延時間。 | 2 | ms | ||
| t2 | REFBUF/CTRL ピンのロジック レベルからリセットの立ち上がりエッジまでの遅延 | 100 | ns | ||
| t3 | リセット パルス幅 | 1 | us | ||
| t4 | リセットディセーブルから SEN がアクティブになるまでの遅延 | ~ 200000 | クロック サイクル | ||