JAJSWE6 April 2025 ADC3664-EP , ADC3664-SEP
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
DC 結合アプリケーションでは、図 7-7 に示すように ADC の VCM 出力を使用して、完全差動アンプ (FDA) から DC バイアスを供給する必要があります。この場合、グリッチ フィルタは、アンチエイリアスフィルタと ADC の間に配置します。アンプが ADC の近くに配置されている場合、または終端がアンチエイリアス フィルタの一部である場合、終端は不要です。
図 7-7 DC 結合:FDA から供給される直流バイアス (60MHz 向けのグリッチ フィルタ例)