JAJSWE6 April 2025 ADC3664-EP , ADC3664-SEP
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このモードでは、図 7-36 に示すように、現在のサンプルと前のサンプルの両方をアドレス空間で使用する必要があります。アドレス順序は、14/18 ビットと 16/20 ビットで異なります。
次の例 (図 7-37) では、16 ビット 2 線式シリアル出力がリオーダされています。ここで、レーン DA1/DB1 は 8MSB、レーン DA0/DB0 は 8LSB を伝送します。