JAJSUB6C November 2024 – September 2025 BQ27Z758
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
充電時過電流 (OCC) 機能は、充電方向の異常に大きい電流を検出します。充電時過負荷スレッショルドおよび遅延時間は、ファームウェア レジスタにより設定できます。より低い抵抗またはより広い許容誤差を持つセンス抵抗に基づき、キャリブレーションによってスレッショルドとタイミングをさらに微調整することができます。OCC イベントが発生すると、Safety Status (安全ステータス) フラグ ビットが 1 に設定され、クリアされて故障状態が解除されるまでラッチされます。