JAJSXE8 October 2025 DRV8311-Q1
PRODUCTION DATA
VM ピンの入力電源電圧が VUVLO スレッショルド (VM UVLO 立ち下がりスレッショルド) を下回ると、常にすべての内蔵 FET、ドライバ チャージ ポンプ、デジタル ロジック コントローラが無効化されます (図 7-31 を参照)。VM 低電圧状態が解消されると、通常動作 (ドライバの動作) が再開されます。デバイスが VM を再取得すると、デバイス ステータス (DEV_STS1) レジスタの NPOR ビットはリセットされ、Low にラッチされます。NPOR ビットは、CLR_FLT ビットまたは nSLEEP ピンのリセット パルス (tRST) によってクリアされるまでリセット状態のままです。
図 7-31 VM 電源低電圧ロックアウト