JAJSXE8 October 2025 DRV8311-Q1
PRODUCTION DATA
本デバイスは、VM、VIN_AVDD、AVDD、CP の低電圧、過電流、熱イベントから保護されています。表 7-6 に、各種フォルトの詳細が示されています。
| FAULT | 条件 | 構成 | 通知 | H ブリッジ | ロジック | 復帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VM 低電圧 (NPOR) | VVM < VUVLO | — | — | ハイ インピーダンス | 無効 | 自動: VVM > VUVLO_R CLR_FLT、nSLEEP リセット パルス (NPOR ビット) |
| VINAVDD 低電圧 (VINAVDD_UV) |
VVINAVDD < VVINAVDD_UV | — | nFAULT | ハイ インピーダンス | アクティブ (SPI 無効) |
UVP_MODE を使用して設定 |
| AVDD 低電圧 (AVDD_UV) | VAVDD < VAVDD_UV | — | nFAULT | ハイ インピーダンス | アクティブ (SPI 無効) | UVP_MODE を使用して設定 |
| チャージ ポンプ低電圧 (CP_UV) | VCP < VCPUV | — | nFAULT | ハイ インピーダンス | アクティブ | UVP_MODE を使用して設定 |
| CSAREF 低電圧 (CSAREF_UV) |
VCSAREF < VCSAREF_UV | CSAREFUV_EN= 1b | nFAULT | アクティブ (CSA 無効) |
アクティブ | UVP_MODE を使用して設定 |
| CSAREFUV_EN= 0b | なし | アクティブ | アクティブ | 動作なし | ||
| 過電流保護 (OCP) | IPHASE > IOCP | OCP_MODE = 000b | nFAULT | ハイ インピーダンス | アクティブ | 自動リトライ: SLOW_TRETRY |
| OCP_MODE = 001b | nFAULT | ハイ インピーダンス | アクティブ | 自動リトライ: FAST_TRETRY |
||
| OCP_MODE = 010b | nFAULT | ハイ インピーダンス | アクティブ | ラッチ: CLR_FLT、nSLEEP リセット パルス | ||
| OCP_MODE = 011b | nFAULT | アクティブ | アクティブ | 動作なし | ||
| OCP_MODE = 111b | なし | アクティブ | アクティブ | 動作なし | ||
| SPI フォルト (SPI_FLT) | SCLK フォルトおよび ADDR フォルト | SPIFLT_MODE = 0b | nFAULT | アクティブ | アクティブ | 自動 |
| SPIFLT_MODE = 1b | なし | アクティブ | アクティブ | 動作なし | ||
| 過熱警告 (OTW) | TJ > TOTW | OTW_EN = 0b | なし | アクティブ | アクティブ | 動作なし |
| OTW_EN = 1b | nFAULT | アクティブ | アクティブ | 自動: TJ < TOTW – THYS | ||
| サーマル シャットダウン (OTSD) | TJ > TOTSD | OTSD_MODE = 00b | nFAULT | ハイ インピーダンス | アクティブ | TJ < TOTSD – THYS 後に自動 SLOW_TRETRY |
| OTSD_MODE = 01b | nFAULT | ハイ インピーダンス | アクティブ | TJ < TOTSD – THYS 後に自動 FAST_TRETRY |