JAJSXE8 October 2025 DRV8311-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|
| 電源ピン電圧 (VM) | -0.3 | 24 | V |
| AVDD レギュレータ入力ピン電圧 (VIN_AVDD) | -0.3 | 24 | V |
| グランド ピン (PGND、AGND) 間の電圧差 | -0.3 | 0.3 | V |
| チャージ ポンプ電圧 (CP) | -0.3 | VM + 6 | V |
| アナログ レギュレータ出力ピン電圧 (AVDD) | -0.3 | 4 | V |
| ロジック ピン入力電圧 (INHx、INLx、nSCS、nSLEEP、SCLK、SDI、ADx、ゲイン、MODE、SLEW、PWM_SYNC) | -0.3 | 6 | V |
| ロジック ピン出力電圧 (nFAULT、SDO) | -0.3 | 6 | V |
| オープン ドレイン出力電流範囲 (nFAULT) | 0 | 5 | mA |
| 電流センス アンプ リファレンス電圧入力 (CSAREF) | -0.3 | 4 | V |
| 電流センス アンプ出力 (SOx) | -0.3 | 4 | V |
| ピーク出力電流 (OUTA、OUTB、OUTC) | 5 | A | |
| 出力ピン電圧 (OUTA、OUTB、OUTC) | -1 | VM+1(2) | V |
| 周囲温度、TA | -40 | 125 | °C |
| 接合部温度、TJ | -40 | 150 | °C |
| 保管温度、Tstg | -65 | 150 | °C |