JAJSXE8 October 2025 DRV8311-Q1
PRODUCTION DATA
図 7-23 は、ロジック レベル ピン INHx、INLx、nSLEEP、SCLK、SDI の入力構造を示しています。これらの入力は、外部抵抗で GND に接続するか、外部の論理電圧で駆動することが可能です。TI は、デバイスがスリープ モードのときにこれらのピンを Low にプルダウンすることを推奨しています。これは、内部プルダウン抵抗を通るリーク電流を低減するためです。
図 7-23 ロジック レベル入力ピンの構造