JAJSXE8 October 2025 DRV8311-Q1
PRODUCTION DATA
消費電力
DRV8311-Q1 の電力損失には、スタンバイ電力損失、LDO の電力損失、FET の導通損失とスイッチング損失、ダイオード損失が含まれます。FET の導通損失は、DRV8311-Q1 の合計消費電力の大部分を占めます。起動時およびフォルト条件では、出力電流が通常よりも大きくなるため、ピーク電流とその持続時間を考慮する必要があります。デバイスの合計消費電力は、互いに追加された 3 つのハーフブリッジのそれぞれで消費される電力です。本デバイスが消費して放散できる電力の最大値は、周囲温度とヒートシンクの影響を受けます。RDS(ON) は温度とともに上昇するので、デバイスが発熱すると消費電力が増大することに注意してください。PCB とヒートシンクを設計する際には、この点を考慮に入れてください。
表 9-3 は、台形波制御とフィールド オリエンテッド コントロール (磁界方向制御) における各損失の計算式をまとめたものです。
| 損失の種類 | 台形波制御 | フィールド オリエンテッド コントロール (磁界方向制御/FOC) |
|---|---|---|
| スタンバイ消費電力 | Pstandby = VVM x IVM_TA | |
| LDO (VM から) | PLDO = (VVIN_AVDD - VAVDD) x IAVDD | |
| FET の導通 | PCON = 2 x (IPK(trap))2 x RDS,ON(TA) | PCON = 3 x (IRMS(FOC))2 x RDS,ON(TA) |
| FET のスイッチング | PSW = IPK(trap) x VPK(trap) x trise/fall x fPWM | PSW = 3 x IRMS(FOC) x VPK(FOC) x trise/fall x fPWM |
| ダイオード (デッドタイム) | Pdiode = 2 x IPK(trap) x VF(diode) x tDEAD x fPWM | Pdiode = 6 x IRMS(FOC) x VF(diode) x tDEAD x fPWM |
接合部温度の推定
式 17 の式を用いて、電力損失からダイの接合部温度を計算します。熱抵抗 RθJA は、PCB 構成 (周囲温度、PCB 層数、銅厚、PCB サイズなど) に依存することに注意してください。
さまざまな使用条件でのデバイス消費電力および接合部温度の概算には、『BLDC 内蔵 MOSFET 熱計算ツール』を参照してください。