JAJSXE8 October 2025 DRV8311-Q1
PRODUCTION DATA
DRV8311-Q1 は、三相ブリッジ構成で接続された内蔵 NMOS MOSFET により構成されています。ダブラー チャージポンプは、広い動作電圧範囲にわたってハイサイド NMOS MOSFET 用の適切なゲート バイアス電圧を供給し、100% のデューティ サイクルもサポートします。VM 供給から動作する内部リニア レギュレータがローサイド MOSFET 用のゲートバイアス電圧 (VLS) を供給します。