JAJSPK0A December 2022 – October 2023 DRV8461
PRODUCTION DATA
DRV8461 デバイスは、4.5V~65V の入力電圧源 (VM) で動作するように設計されています。
VM 定格の 0.01μF セラミック・コンデンサを DRV8461 の VM ピンの近くに配置する必要があります。
また、バルク・コンデンサを VM に接続する必要があります。