JAJSPK0A December 2022 – October 2023 DRV8461
PRODUCTION DATA
部品 | ピン 1 | ピン 2 | 推奨 |
---|---|---|---|
CVM1 | VM | PGNDA | X7R、0.01μF、VM 定格セラミック・コンデンサ |
CVM2 | VM | PGNDB | X7R、0.01μF、VM 定格セラミック・コンデンサ |
CVM3 | VM | PGNDA | バルク、VM 定格コンデンサ |
CVCP | VCP | VM | X7R、1μF、16V セラミック・コンデンサ |
CSW | CPH | CPL | X7R、0.1μF、VM 定格セラミック・コンデンサ |
CDVDD | DVDD | GND | X7R、1μF、6.3V セラミック・コンデンサ |
CVCC | VCC | GND | X7R、0.1μF、6.3V セラミック・コンデンサ |
RnFAULT | DVDD または VCC | nFAULT | 10kΩ 抵抗 |
RnHOME | DVDD または VCC | nHOME | 10kΩ 抵抗 |
RREF1 | VREF | DVDD または VCC | チョッピング電流を設定するための抵抗。VREF_INT_EN = 1b の場合は不要。 |
RREF2 | VREF | GND |