JAJSPK0A December 2022 – October 2023 DRV8461
PRODUCTION DATA
SPI インターフェイスで動作している場合、DRV8461 は 3.3V の内部リファレンス電圧をサポートします。この内部リファレンスは、VREF_INT_EN ビットに 1b を書き込むことでイネーブルできます。この場合、VREF ピンの電圧は無視され、VREF ピンはオープンのままでも、グランドに接続してもかまいません。
フルスケール電流と保持電流は 式 14 および 式 5 のように計算されます。
リファレンスとして内部 3.3V を使用すると、VREF ピンに接続されている 2 つの抵抗が不要になるため、BOM のコストを削減できます。