JAJSPK0A December 2022 – October 2023 DRV8461
PRODUCTION DATA
最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
tREADY | SPI 準備完了、VM > VRST | 1 | ms | ||
tSCLK | SCLK の最小周期 | 100 | ns | ||
tSCLKH | SCLK の最小 High 時間 | 50 | ns | ||
tSCLKL | SCLK の最小 Low 時間 | 50 | ns | ||
tSU_SDI | SDI 入力のセットアップ時間 | 20 | ns | ||
tH_SDI | SDI 入力のホールド時間 | 30 | ns | ||
tD_SDO | SDO 出力遅延時間、SCLK High から SDO 有効まで、CL = 20pF | 30 | ns | ||
tSU_nSCS | nSCS 入力セットアップ時間 | 50 | ns | ||
tH_nSCS | nSCS 入力ホールド時間 | 50 | ns | ||
tHI_nSCS | nSCS のアクティブ Low の前の最小 High 時間 | 2 | μs | ||
tDIS_nSCS | nSCS ディセーブル時間、nSCS High から SDO ハイ・インピーダンスまで | 10 | ns |