JAJSNX3B February 2024 – October 2025 TCAN1575-Q1 , TCAN1576-Q1
PRODUCTION DATA
図 9-7 に、ブラウンアウト イベント中の INH ピン動作を示しています。ブラウンアウトとは、VSUP が UVSUP 以下で POR 状態を上回っている場合を指します。このイベントの間、RXD ピンの内部プルアップ抵抗がアクティブになり、RXD ピンの出力は VIO の電圧レベルにプルアップされます。
図 9-7 ブラウンアウト時の INH 動作TCAN1576-Q1 で UVSUP イベントが発生すると、CAN バスはグランドにバイアスされます。