JAJSNX3B February 2024 – October 2025 TCAN1575-Q1 , TCAN1576-Q1
PRODUCTION DATA
ISO 11898-2:2024 付属書A では、相互接続は 100Ω の特性インピーダンス (ZO) を持つシングル ツイストペア ケーブル (シールド付きまたはシールドなし) と規定されています。また、本デバイスは、Set C 規格に含まれる従来の 120Ω 環境でも動作します。