JAJSNX3B February 2024 – October 2025 TCAN1575-Q1 , TCAN1576-Q1
PRODUCTION DATA
図 10-8 に、PIN_CONFIG を示し、表 10-10 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
デバイス構成レジスタ
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| WAKE_PULSE_CONFIG | RSVD | nINT_SEL | RXD_WK_CONFIG | RSVD | |||
| R/W-0b | R-00b | R/W-00b | R/W-0b | R-00b | |||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | WAKE_PULSE_CONFIG | R/W | 0b | WAKE ピンの予想パルス / フィルタ方向を設定 0b = Low -> High -> Low (パルス)、Low -> High (フィルタ処理済み) 1b = High -> Low -> High (パルス)、High -> Low (フィルタ処理済み) |
| 6-5 | RSVD | R | 00b | 予約済み |
| 4-3 | nINT_SEL | R/W | 00b | nINT 構成の選択:アクティブ "Low" 00b = グローバル割り込み 01b = ウォッチドッグ エラー出力 10b = バス フォルト割り込み 11b = ウェーク要求 |
| 2 | RXD_WK_CONFIG | R/W | 0b | ウェーク イベントからの RXD ピン動作を設定 0b = Low にプル 1b = トグル |
| 1-0 | RSVD | R | 00b | 予約済み |