JAJSNX3B February 2024 – October 2025 TCAN1575-Q1 , TCAN1576-Q1
PRODUCTION DATA
図 10-48 に、INT_ENABLE_3 レジスタを示し、表 10-50 にこのレジスタのフィールドの説明を示します。
概略表に戻ります。
INT_3 の割り込みマスク
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| SPIERR_ENABLE | SWERR_ENABLE | FSM_ENABLE | RSVD | ||||
| R/W-1b | R/W-0b | R/W-1b | R-00000b | ||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | SPIERR_ENABLE | R/W | 1b | SPI エラー割り込み有効化 |
| 6 | SWERR_ENABLE | R/W | 0b | 選択的ウェーク エラー有効化 |
| 5 | FSM_ENABLE | R/W | 1b | フェイルセーフ モード有効化 |
| 4-0 | RSVD | R | 00000b | 予約済み |