JAJSNX3B February   2024  – October 2025 TCAN1575-Q1 , TCAN1576-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電源の特性
    6. 6.6 電気的特性
    7. 6.7 タイミング要件
    8. 6.8 スイッチング特性
    9. 6.9 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1  VSUP ピン
      2. 8.3.2  VIO ピン
      3. 8.3.3  VCC ピン
      4. 8.3.4  GND ピン
      5. 8.3.5  INH/LIMP ピン
      6. 8.3.6  WAKE ピン
      7. 8.3.7  TXD ピン
      8. 8.3.8  RXD ピン
      9. 8.3.9  SDO または nINT 割り込みピン
      10. 8.3.10 nCS ピン
      11. 8.3.11 SCK
      12. 8.3.12 SDI
      13. 8.3.13 CANH および CANL バス ピン
      14. 8.3.14 CAN FD SIC トランシーバ
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 通常モード
      2. 8.4.2 スタンバイ モード
      3. 8.4.3 リッスン オンリー モード
      4. 8.4.4 スリープ モード
        1. 8.4.4.1 スリープ モードでの RXD 要求によるバス ウェーク (BWRR)
        2. 8.4.4.2 WAKE 入力端子によるローカル ウェークアップ (LWU)
      5. 8.4.5 選択的ウェークアップ
        1. 8.4.5.1 選択的ウェーク モード
        2. 8.4.5.2 フレーム検出
        3. 8.4.5.3 ウェークアップ フレーム (WUF) の検証
        4. 8.4.5.4 WUF ID の検証
        5. 8.4.5.5 WUF の DLC 検証
        6. 8.4.5.6 WUF データ検証
        7. 8.4.5.7 フレーム エラー カウンタ
        8. 8.4.5.8 CAN-FD フレーム許容
      6. 8.4.6 フェイルセーフ機能
        1. 8.4.6.1 スリープ ウェーク エラーによるスリープ モード
        2. 8.4.6.2 フェイルセーフ モード
      7. 8.4.7 保護機能
        1. 8.4.7.1 ドライバおよびレシーバ機能
        2. 8.4.7.2 端子のフローティング
        3. 8.4.7.3 TXD ドミナント タイムアウト (DTO)
        4. 8.4.7.4 CAN バスの短絡電流制限
        5. 8.4.7.5 サーマル シャットダウン
        6. 8.4.7.6 低電圧誤動作防止 (UVLO) および電源オフのデバイス
          1. 8.4.7.6.1 UVSUP、UVCC
          2. 8.4.7.6.2 UVIO
            1. 8.4.7.6.2.1 フォルト動作
        7. 8.4.7.7 ウォッチドッグ (TCAN1576-Q1)
          1. 8.4.7.7.1 ウォッチドッグ エラー カウンタ
          2. 8.4.7.7.2 ウォッチドッグ SPI 制御プログラミング
            1. 8.4.7.7.2.1 ウォッチドッグ構成レジスタのロックとロック解除
          3. 8.4.7.7.3 ウォッチドッグ タイミング
          4. 8.4.7.7.4 Q&A ウォッチドッグ
            1. 8.4.7.7.4.1 WD Q&A 基本情報
            2. 8.4.7.7.4.2 Q&A レジスタおよび設定
            3. 8.4.7.7.4.3 WD Q&A 値の生成
              1. 8.4.7.7.4.3.1 回答の比較
              2. 8.4.7.7.4.3.2 2 ビット ウォッチドッグ回答カウンタのシーケンス
            4. 8.4.7.7.4.4 Q&A WD の例
              1. 8.4.7.7.4.4.1 望ましい動作のための構成例
              2. 8.4.7.7.4.4.2 Q&A シーケンスの実行例
      8. 8.4.8 バス フォルト検出および通信 (TCAN1576-Q1)
    5. 8.5 プログラミング
      1. 8.5.1 SPI 通信
        1. 8.5.1.1 ノット チップ セレクト (nCS):
        2. 8.5.1.2 SPI クロック入力 (SCK):
        3. 8.5.1.3 SPI シリアル データ入力 (SDI):
        4. 8.5.1.4 SPI シリアル データ出力 (SDO):
  10. アプリケーション情報に関する免責事項
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 信号改善機能 (SIC)
      2. 9.1.2 CAN の終端
        1. 9.1.2.1 終端
        2. 9.1.2.2 CAN バスのバイアス印加
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1 ブラウンアウト
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10レジスタ
    1. 10.1 レジスタ マップ
      1. 10.1.1  DEVICE_ID_y レジスタ (アドレス = 0h + 式) [リセット = 値]
      2. 10.1.2  REV_ID_MAJOR レジスタ (アドレス = 8h) [リセット = 00h]
      3. 10.1.3  REV_ID_MINOR レジスタ (アドレス = 9h) [リセット = 01h]
      4. 10.1.4  SPI_RSVD_x レジスタ (アドレス = Ah + 式) [リセット = 00h]
      5. 10.1.5  Scratch_Pad_SPI レジスタ (アドレス = Fh) [リセット = 00h]
      6. 10.1.6  MODE_CNTRL レジスタ (アドレス = 10h) [リセット = 04h]
      7. 10.1.7  WAKE_PIN_CONFIG レジスタ (アドレス = 11h) [リセット = 4h]
      8. 10.1.8  PIN_CONFIG レジスタ (アドレス = 12h) [リセット = 00h]
      9. 10.1.9  WD_CONFIG_1 レジスタ (アドレス = 13h) [リセット = 15h]
      10. 10.1.10 WD_CONFIG_2 レジスタ (アドレス = 14h) [リセット = 02h]
      11. 10.1.11 WD_INPUT_TRIG レジスタ (アドレス = 15h) [リセット = 00h]
      12. 10.1.12 WD_RST_PULSE レジスタ (アドレス = 16h) [リセット = 07h]
      13. 10.1.13 FSM_CONFIG レジスタ (アドレス = 17h) [リセット = 00h]
      14. 10.1.14 FSM_CNTR レジスタ (アドレス = 18h) [リセット = 00h]
      15. 10.1.15 DEVICE_RST レジスタ (アドレス = 19h) [リセット = 00h]
      16. 10.1.16 DEVICE_CONFIG1 レジスタ (アドレス = 1Ah) [リセット = 00h]
      17. 10.1.17 DEVICE_CONFIG2 レジスタ (アドレス = 1Bh) [リセット = 0h]
      18. 10.1.18 SWE_EN レジスタ (アドレス = 1Ch) [リセット = 04h]
      19. 10.1.19 SDO_CONFIG レジスタ (アドレス = 29h) [リセット = 00h]
      20. 10.1.20 WD_QA_CONFIG レジスタ (アドレス = 2Dh) [リセット = 00h]
      21. 10.1.21 WD_QA_ANSWER レジスタ (アドレス = 2Eh) [リセット = 00h]
      22. 10.1.22 WD_QA_QUESTION レジスタ (アドレス = 2Fh) [リセット = 3Ch]
      23. 10.1.23 SW_ID1 レジスタ (アドレス = 30h) [リセット = 00h]
      24. 10.1.24 SW_ID2 レジスタ (アドレス = 31h) [リセット = 00h]
      25. 10.1.25 SW_ID3 レジスタ (アドレス = 32h) [リセット = 00h]
      26. 10.1.26 SW_ID4 レジスタ (アドレス = 33h) [リセット = 00h]
      27. 10.1.27 SW_ID_MASK1 レジスタ (アドレス = 34h) [リセット = 00h]
      28. 10.1.28 SW_ID_MASK2 レジスタ (アドレス = 35h) [リセット = 00h]
      29. 10.1.29 SW_ID_MASK3 レジスタ (アドレス = 36h) [リセット = 00h]
      30. 10.1.30 SW_ID_MASK4 レジスタ (アドレス = 37h) [リセット = 00h]
      31. 10.1.31 SW_ID_MASK_DLC レジスタ (アドレス = 38h) [リセット = 00h]
      32. 10.1.32 DATA_y レジスタ (アドレス = 39h + 式) [リセット = 00h]
      33. 10.1.33 SW_RSVD_y レジスタ (アドレス = 41h + 式) [リセット = 00h]
      34. 10.1.34 SW_CONFIG_1 レジスタ (アドレス = 44h) [リセット = 50h]
      35. 10.1.35 SW_CONFIG_2 レジスタ (アドレス = 45h) [リセット = 00h]
      36. 10.1.36 SW_CONFIG_3 レジスタ (アドレス = 46h) [リセット = 1Fh]
      37. 10.1.37 SW_CONFIG_4 レジスタ (アドレス = 47h) [リセット = 00h]
      38. 10.1.38 SW_CONFIG_RSVD_y レジスタ (アドレス = 48h + 式) [リセット = 00h]
      39. 10.1.39 DEVICE_CONFIGx レジスタ (アドレス = 4Bh) [リセット = 0h]
      40. 10.1.40 INT_GLOBAL レジスタ (アドレス = 50h) [リセット = 00h]
      41. 10.1.41 INT_1 レジスタ (アドレス = 51h) [リセット = 00h]
      42. 10.1.42 INT_2 レジスタ (アドレス = 52h) [リセット = 40h]
      43. 10.1.43 INT_3 レジスタ (アドレス = 53h) [リセット = 00h]
      44. 10.1.44 INT_CANBUS レジスタ (アドレス = 54h) [リセット = 00h]
      45. 10.1.45 INT_GLOBAL_ENABLE (アドレス = 55h) [リセット = 00h]
      46. 10.1.46 INT_ENABLE_1 レジスタ (アドレス = 56h) [リセット = FFh]
      47. 10.1.47 INT_ENABLE_2 レジスタ (アドレス = 57h) [リセット = 1Fh]
      48. 10.1.48 INT_ENABLE_3 レジスタ (アドレス = 58h) [リセット = 0h]
      49. 10.1.49 INT_ENABLE_CANBUS レジスタ (アドレス = 59h) [リセット = 7Fh]
      50. 10.1.50 INT_RSVD_y レジスタ (アドレス = 5Ah + 式) [リセット = 00h]
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントのサポート
      1. 11.1.1 CAN トランシーバの物理層の規格:
      2. 11.1.2 EMC 要件:
      3. 11.1.3 適合テストの要件:
      4. 11.1.4 関連資料
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 サポート・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 用語集
  13. 12改訂履歴
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

WAKE 入力端子によるローカル ウェークアップ (LWU)

WAKE 端子はグランド バイアスの入力端子で、電圧遷移によるローカル ウェークアップ (LWU) 要求に使用される高電圧ウェーク入力をサポートします。この端子は、双方向の入力スレッショルドを有するため、Low から high、または high から low のいずれの遷移でも LWU イベントをトリガします。この端子は、VSUP またはグランドに接続されたスイッチと併用できます。端子を使用しない場合は、不要な寄生ウェークアップ イベントを回避するために、グランドにプルしてください。

WAKE 端子はデフォルトで双方向入力ですが、WAKE_CONFIG レジスタ 11h[7:6] を使用して、立ち上がりエッジおよび立ち下がりエッジ遷移に構成できます (図 8-15 および 図 8-16 を参照)。デバイスがスリープ モードに移行すると、WAKE 入力の状態遷移を判定する前に、WAKE 端子電圧が tWAKE の間 Low または High のいずれか一定状態にある必要があります。

WAKE ピンを使用した他の 2 つのウェーク方法には、パルス ウェークとフィルタ ウェークがあります。パルス ウェーク入力では、WAKE ピンのパルスが有効と見なされるには、指定された時間内にある必要があります。tWAKE_INVALID 未満のパルス幅は、パルスおよびフィルタの構成いずれの場合でもフィルタされます。パルス構成については、パルス幅は tWK_WIDTH_MIN ~ tWK_WIDTH_MAXの範囲である必要があります (図 8-17 を参照)。この図には、3 つのパルスの例と、デバイスがウェークアップするかどうかを示します。tWK_WIDTH_MIN は、tWK_WIDTH_INVALID の値によって決まり、これはレジスタ 11h[3:2] で設定されます。パルスが検出される場合と検出されない場合がある領域が 2 つあります。レジスタ 1Bh[1]、WAKE_WIDTH_MAX_DIS を使用すると、パルス モードはフィルタ ウェーク入力として構成可能です。このビットに 1b を書き込むと tWK_WIDTH_MAX が無効になり、WAKE入力は tWK_WIDTH_INVALID および tWK_WIDTH_MIN 値を選択するレジスタ 11h[3:2] の構成に基づきます。tWK_WIDTH_INVALID 未満の WAKE 入力はフィルタによって除去され、tWK_WIDTH_MIN を超えると、INH がオンになり、デバイスはスタンバイ モードに移行します。2 つの間の領域は認識される場合と認識されない場合があります (図 8-18 を参照)。レジスタ 12h[7] は、認識されるパルスまたはフィルタのエッジ方向を決定します。WAKE ピンのステータスは、レジスタ 11h[5:4] により決定されます。WAKE ピンの変更が行われると、デバイスはこれを立ち上がりエッジまたは立ち下がりエッジとして登録します。これは、ビットに 00b が書き込まれるまでラッチされます。

LWU 回路は、スリープ モード、スタンドバイ モード、およびスリープ状態への遷移中にアクティブです。有効な LWU イベントが発生すると、デバイスはスリープ モードからスタンバイ モードに遷移します。LWU 回路は、通常モードではアクティブではありません。WAKE が常時 High レベルには、VSUP への内部プルアップがあり、常時 Low レベルには GND への内部プルダウンがあります。電源投入時には、これが LWU イベントのように見えるため、そのようにフラグが付けられます。

TCAN1575-Q1 TCAN1576-Q1 ローカル ウェーク アップ – 立ち上がりエッジ図 8-15 ローカル ウェーク アップ – 立ち上がりエッジ
TCAN1575-Q1 TCAN1576-Q1 ローカル ウェーク アップ – 立ち下がりエッジ図 8-16 ローカル ウェーク アップ – 立ち下がりエッジ
注:

WAKE ピンに立ち上がりエッジまたは立ち下がりエッジを選択する場合、エッジ前の状態に tWAKE 期間が必要です。

  • 立ち上がりエッジを選択し、WAKE が High の状態でスリープ モードに移行する場合、立ち上がりエッジのウェーク イベントの前に、少なくとも tWAKE の間 Low が存在している必要があります
  • 立ち下がりエッジを選択し、WAKE が Low の状態でスリープ モードに移行する場合、立ち下がりエッジのウェーク イベントの前に、少なくとも tWAKE の間 Low が存在している必要があります
  • この要件は、双方向エッジには必要ありません (デフォルト)
  • 図 8-15図 8-16 は、立ち上がりエッジまたは立ち下がりエッジによる WAKE 入力の例を示します。tWAKE は、有効な WUP から INH がオンになるまでの時間に基づきます。VIO> UVIO および VCC>UVCC を満たしスタンバイ モードへ入ると、RXD は Low にプルされます。

TCAN1575-Q1 TCAN1576-Q1 WAKE ピンのパルス動作図 8-17 WAKE ピンのパルス動作
TCAN1575-Q1 TCAN1576-Q1 WAKE ピンのフィルタ動作図 8-18 WAKE ピンのフィルタ動作