JAJSNX3B February 2024 – October 2025 TCAN1575-Q1 , TCAN1576-Q1
PRODUCTION DATA
図 10-41 に、INT_1 レジスタを示し、表 10-43 にこのレジスタのフィールドの説明を示します。
概略表に戻ります。
割り込みはデバイスに依存します。すべての割り込みは TCAN1576-Q1 のみ対象です。選択的ウェーク割り込みは TCAN157x-Q1 のみ対象です。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| WD | CANINT | LWU | WKERR | FRAME_OVF | CANSLNT | CANTO | CANDOM |
| R/W1C-0b | R/W1C-0b | R/W1C-0b | R/W1C-0b | R/W1C-0b | R/W1C-0b | R/W1C-0b | R/W1C-0b |
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | WD | R/W1C | 0b | ウォッチドッグ イベント割り込み。 注: この割り込みビットは、ウォッチドッグのエラー イベントごとに設定され、ウォッチドッグ エラー カウンタには依存しません |
| 6 | CANINT | R/W1C | 0b | CAN バスのウェーク アップ割り込み |
| 5 | LWU | R/W1C | 0b | ローカル ウェークアップ |
| 4 | WKERR | R/W1C | 0b | SWE タイマが満了し、ステート マシンがスリープ モードに戻ると、ウェーク エラー ビットが設定されます |
| 3 | FRAME_OVF | R/W1C | 0b | フレーム エラー カウンタのオーバーフロー |
| 2 | CANSLNT | R/W1C | 0b | CAN バスが tSILENCE の間非アクティブ |
| 1 | CANTO | R/W1C | 0b | 選択的ウェークが有効およびスリープ モードのとき、tSILENCE の間 CAN バスが非アクティブ |
| 0 | CANDOM | R/W1C | 0b | CAN バスがドミナント状態に固着 |