JAJSNX3B February 2024 – October 2025 TCAN1575-Q1 , TCAN1576-Q1
PRODUCTION DATA
図 10-31 に SW_ID_MASK_DLC を示し、表 10-33 に、説明を示します。
概略表に戻ります。
ID Mask 2:0 および拡張 ID マスク 20:18 (標準 ID)、DLC[3:0]、データ マスク有効
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| SW_ID_MASK_5 | DLC | DATA_MASK_EN | |||||
| R/W-000b | R/W-0000b | R/W-0b | |||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-5 | SW_ID_MASK_5 | R/W | 000b | ID マスク 2:0 および拡張 ID マスク 20:18 (標準 ID) |
| 4-1 | DLC | R/W | 0000b | DLC[3:0] |
| 0 | DATA_MASK_EN | R/W | 0b | データ マスクの有効化 0b = DLC フィールドとデータ フィールドは比較されず、有効と見なします。リモート フレームは許可されます。 1b = DLC フィールドは DLC[3:0] レジスタと一致する必要があり、一致の 1 を得るために DATAx レジスタと比較されます。リモートフレームは無視されます |