JAJSNX3B February 2024 – October 2025 TCAN1575-Q1 , TCAN1576-Q1
PRODUCTION DATA
信号の改善は、CAN FD トランシーバに追加される付加的な機能であり、複雑なスタートポロジで信号のリンギングを最小化し、実現可能な最大データレートを改善します。信号のリンギングは、スタブとして機能するノードのために CAN ネットワーク内のさまざまなポイントでインピーダンスの不整合が発生することに起因する、反射の結果です。図 8-9 に、複雑なネットワークの例を示します。
リセッシブからドミナントへの信号エッジは、バスがトランスミッタによって強く駆動されるため、通常はクリーンです。CAN トランシーバのトランスミッタ出力インピーダンスは約 50Ω であり、ネットワーク特性インピーダンスと一致しています。通常の CAN FD トランシーバの場合、ドミナントからリセッシブへのエッジにおいて、ドライバの出力インピーダンスが約 60kΩ になり、信号は反射によるインピーダンス不整合の影響を受け、リンギングが発生します。TCAN157x-Q1 は、この問題をTX ベースの信号改善機能 (SIC) によって解決します。TCAN157x-Q1 は、tREC_START までバスのリセッシブ状態を強く駆動し続けることで、反射を減衰させ、リセッシブ ビットがサンプリング ポイントでクリーンになります。アクティブなリセッシブ フェーズでは、トランスミッタの出力インピーダンスが低くなります (約 100Ω)。このフェーズが終了し、デバイスがパッシブ リセッシブ フェーズになると、ドライバの出力インピーダンスはハイ インピーダンスに移行します。この現象については、図 7-17 で説明しています。