JAJSUP8E February   1997  – July 2025 TLE2021AM , TLE2021B , TLE2021M-MIL , TLE2022AM-MIL , TLE2022BM , TLE2022M-MIL , TLE2024AM , TLE2024BM-MIL , TLE2024M

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. 説明
  4. 製品比較表
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  損失定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  TLE2021xM の電気的特性、VCC = 5V
    5. 5.5  TLE2021M の動作特性、VCC = 5V
    6. 5.6  TLE2021xM の電気的特性、VCC = ±15V
    7. 5.7  TLE2021M の動作特性、VCC = ±15V
    8. 5.8  TLE2022xM の電気的特性、VCC = 5V
    9. 5.9  TLE2022M の動作特性、VCC = 5V
    10. 5.10 TLE2022xM の電気的特性、VCC = ±15V
    11. 5.11 TLE2022M の動作特性、VCC = ±15V
    12. 5.12 TLE2024xM の電気的特性、VCC = 5V
    13. 5.13 TLE2024M の動作特性、VCC = 5V
    14. 5.14 TLE2024xM の電気的特性、VCC = ±15V
    15. 5.15 TLE2024M の動作特性、VCC = ±15V
    16. 5.16 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 6.1 標準値
  8. 詳細説明
    1. 7.1 機能ブロック図
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 電圧フォロワ アプリケーション
      2. 8.1.2 入力オフセット電圧ヌル調整
      3. 8.1.3 マクロモデル情報
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

TLE2024M の動作特性、VCC = 5V

特に記述のない限り、TA = 25℃、VCC = 5V
パラメータ テスト条件 TA 接尾辞M 単位
最小値 標準値 最大値
SR ユニティ ゲインでのスルーレート VO = 1V ~ 3V、図 6-1 を参照 25°C 0.5 V/μs
Vn 等価入力ノイズ電圧 (図 6-2を参照) f = 10Hz 25°C 21 nV/ Hz
f = 1kHz 25°C 17
VN(PP) ピークツーピークの等価入力ノイズ電圧 f = 0.1Hz~1Hz 25°C 0.16 μV
f = 0.1Hz~10Hz 25°C 0.47
In 等価入力ノイズ電流 25°C 0.1 pA/ Hz
B1 ユニティ ゲイン帯域幅 図 6-3 を参照 25°C 1.7 MHz
φm ユニティ ゲインでの位相マージン 図 6-3 を参照 25°C 47°