JAJSUP8E February   1997  – July 2025 TLE2021AM , TLE2021B , TLE2021M-MIL , TLE2022AM-MIL , TLE2022BM , TLE2022M-MIL , TLE2024AM , TLE2024BM-MIL , TLE2024M

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 説明
  4. 3 製品比較表
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  損失定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  TLE2021xM の電気的特性、VCC = 5V
    5. 5.5  TLE2021M の動作特性、VCC = 5V
    6. 5.6  TLE2021xM の電気的特性、VCC = ±15V
    7. 5.7  TLE2021M の動作特性、VCC = ±15V
    8. 5.8  TLE2022xM の電気的特性、VCC = 5V
    9. 5.9  TLE2022M の動作特性、VCC = 5V
    10. 5.10 TLE2022xM の電気的特性、VCC = ±15V
    11. 5.11 TLE2022M の動作特性、VCC = ±15V
    12. 5.12 TLE2024xM の電気的特性、VCC = 5V
    13. 5.13 TLE2024M の動作特性、VCC = 5V
    14. 5.14 TLE2024xM の電気的特性、VCC = ±15V
    15. 5.15 TLE2024M の動作特性、VCC = ±15V
    16. 5.16 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 標準値
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 機能ブロック図
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 電圧フォロワ アプリケーション
      2. 8.1.2 入力オフセット電圧ヌル調整
      3. 8.1.3 マクロモデル情報
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

マクロモデル情報

マクロモデル情報は、PSpice™ で使用されるモデル生成ソフトウェアである Microsim Parts™ を使用して取得されました。ボイル マクロモデル(1)(図 8-3、図 8-4、および 図 8-5 のサブ回路を参照) は、TLE202x の代表的な電気特性と動作特性を使用して 25°C で生成されました。この情報を使用すると、次の主要パラメータの出力シミュレーションを公差 20% (ほとんどの場合)で生成でされます。

  • 最大正出力電圧スイング
  • 最大負出力電圧スイング
  • スルー レート
  • 静止電力消費
  • 入力バイアス電流
  • 開ループ電圧増幅
  • ユニティ ゲイン周波数
  • 同相除去比
  • 位相マージン
  • DC 出力抵抗
  • AC 出力抵抗
  • 短絡出力電流制限
TLE2021AM TLE2021B TLE2021M-MIL  TLE2022AM-MIL TLE2022BM TLE2022M-MIL  TLE2024AM TLE2024BM-MIL TLE2024M ボイル サブサーキット図 8-3 ボイル サブサーキット
TLE2021AM TLE2021B TLE2021M-MIL  TLE2022AM-MIL TLE2022BM TLE2022M-MIL  TLE2024AM TLE2024BM-MIL TLE2024M TLE2021xM 用ボイル マクロモデル図 8-4 TLE2021xM 用ボイル マクロモデル
TLE2021AM TLE2021B TLE2021M-MIL  TLE2022AM-MIL TLE2022BM TLE2022M-MIL  TLE2024AM TLE2024BM-MIL TLE2024M TLE2022xM 用ボイル マクロモデル図 8-5 TLE2022xM 用ボイル マクロモデル
G.R. Boyle、B.M. Cohn、D.O. Pederson、J.E. Solomon、『IC オペアンプのマクロモデリング』、IEEE Journal of Solid–State Circuits、SC–9、353 (1974)。