JAJSUP8E February 1997 – July 2025 TLE2021AM , TLE2021B , TLE2021M-MIL , TLE2022AM-MIL , TLE2022BM , TLE2022M-MIL , TLE2024AM , TLE2024BM-MIL , TLE2024M
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | TA(1) | TLE2021M | TLE2021BM | 単位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | |||||
| VIO | 入力オフセット電圧 | VIC = 0、RS = 50Ω | 25°C | 120 | 600 | 80 | 200 | μV | ||
| フルレンジ | 1100 | 300 | ||||||||
| αVIO | 入力オフセット電圧の温度係数 | フルレンジ | 2 | 2 | μV/℃ | |||||
| 入力オフセット電圧の長期ドリフト (2) | 25°C | 0.005 | 0.005 | µV/mo | ||||||
| IIO | 入力オフセット電流 | 25°C | 0.2 | 6 | 0.2 | 6 | nA | |||
| フルレンジ | 10 | 10 | ||||||||
| IIB | 入力バイアス電流 | 25°C | 25 | 70 | 25 | 70 | nA | |||
| フルレンジ | 90 | 90 | ||||||||
| VICR | 同相入力電圧範囲 | RS = 50Ω | 25°C | 0~3.5 | -0.3~4 | 0~3.5 | -0.3~4 | V | ||
| フルレンジ | 0~3.2 | 0~3.2 | ||||||||
| VOH | High レベル出力電圧 | RL = 10kΩ | 25°C | 4 | 4.3 | 4 | 4.3 | V | ||
| フルレンジ | 3.8 | 3.8 | ||||||||
| VOL | Low レベル出力電圧 | 25°C | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | V | |||
| フルレンジ | 0.95 | 0.95 | ||||||||
| AVD | 大信号差動 電圧増幅 |
VO = 1.4V ~ 4V、 RL = 10kΩ |
25°C | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | V/µV | ||
| フルレンジ | 0.1 | 0.1 | ||||||||
| CMRR | 同相 除去比 |
VIC = VICR 最小、 RS = 50Ω |
25°C | 85 | 110 | 85 | 110 | dB | ||
| フルレンジ | 80 | 80 | ||||||||
| kSVR | 電源 除去比 (ΔVCC/ΔVIO) |
VCC = 5V~30V | 25°C | 105 | 120 | 105 | 120 | dB | ||
| フルレンジ | 100 | 100 | ||||||||
| ICC | 電源電流 | VO = 2.5V、無負荷 | 25°C | 170 | 230 | 170 | 230 | µA | ||
| フルレンジ | 230 | 230 | ||||||||
| ΔICC | 動作温度範囲全体にわたる 電源電流の変化 |
フルレンジ | 9 | 9 | µA | |||||