JAJSUP8E February 1997 – July 2025 TLE2021AM , TLE2021B , TLE2021M-MIL , TLE2022AM-MIL , TLE2022BM , TLE2022M-MIL , TLE2024AM , TLE2024BM-MIL , TLE2024M
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | TA(1) | TLE2022M | TLE2022AM | TLE2022BM | 単位 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | |||||
| VIO | 入力オフセット電圧 | VIC = 0、 RS = 50Ω |
25°C | 150 | 500 | 120 | 300 | 70 | 150 | μV | |||
| フルレンジ | 700 | 450 | 300 | ||||||||||
| αVIO | 入力オフセット電圧の温度係数 | フルレンジ | 2 | 2 | 2 | μV/℃ | |||||||
| 入力オフセット電圧の 長期ドリフト (2) |
25°C | 0.006 | 0.006 | 0.006 | µV/mo | ||||||||
| IIO | 入力オフセット電流 | 25°C | 0.5 | 6 | 0.4 | 6 | 0.3 | 6 | nA | ||||
| フルレンジ | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| IIB | 入力バイアス電流 | 25°C | 35 | 70 | 33 | 70 | 30 | 70 | nA | ||||
| フルレンジ | 90 | 90 | 90 | ||||||||||
| VICR | 同相入力電圧範囲 | RS = 50Ω | 25°C | –15 ~ 13.5 |
–15.3 ~ 14 |
–15 ~ 13.5 |
–15.3 ~ 14 |
–15 ~ 13.5 |
–15.3 ~ 14 |
V | |||
| フルレンジ | –15 ~ 13.2 |
–15 ~ 13.2 |
–15 ~ 13.2 |
||||||||||
| VOM+ | 最大正ピーク出力 電圧スイング |
RL = 10kΩ | 25°C | 14 | 14.3 | 14 | 14.3 | 14 | 14.3 | V | |||
| フルレンジ | 13.9 | 13.9 | 13.9 | ||||||||||
| VOM- | 最大負ピーク出力 電圧スイング |
25°C | -13.7 | -14.1 | -13.7 | -14.1 | -13.7 | -14.1 | V | ||||
| フルレンジ | -13.6 | -13.6 | -13.6 | ||||||||||
| AVD | 大信号差動 電圧増幅 |
VO = ±10V、 RL = 10kΩ |
25°C | 0.8 | 4 | 1 | 7 | 1.5 | 10 | V/µV | |||
| フルレンジ | 0.8 | 1 | 1.5 | ||||||||||
| CMRR | 同相 除去比 |
VIC = VICR 最小、 RS = 50Ω |
25°C | 95 | 106 | 97 | 109 | 100 | 112 | dB | |||
| フルレンジ | 91 | 93 | 96 | ||||||||||
| kSVR | 電源 除去比 (ΔVCC/ΔVIO) |
VCC = ±2.5V ~ ±15 V |
25°C | 100 | 115 | 103 | 118 | 105 | 120 | dB | |||
| フルレンジ | 95 | 98 | 100 | ||||||||||
| ICC | 電源電流 | VO = 0、無負荷 | 25°C | 550 | 700 | 550 | 700 | 550 | 700 | µA | |||
| フルレンジ | 700 | 700 | 700 | ||||||||||
| ΔICC | 動作温度範囲 全体にわたる 消費電流の変化 |
フルレンジ | 60 | 60 | 60 | µA | |||||||