JAJSUP8E February 1997 – July 2025 TLE2021AM , TLE2021B , TLE2021M-MIL , TLE2022AM-MIL , TLE2022BM , TLE2022M-MIL , TLE2024AM , TLE2024BM-MIL , TLE2024M
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | TA(1) | 接尾辞M | 単位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 標準値 | 最大値 | ||||||
| SR | ユニティ ゲインでのスルーレート | VO = 1V ~ 3V、図 6-1 を参照 | 25°C | 0.45 | 0.7 | V/μs | ||
| フルレンジ | 0.42 | |||||||
| Vn | 等価入力ノイズ電圧 (図 6-2を参照) | f = 10Hz | 25°C | 19 | nV/ Hz | |||
| f = 1kHz | 25°C | 15 | ||||||
| VN(PP) | ピークツーピークの等価入力ノイズ電圧 | f = 0.1Hz~1Hz | 25°C | 0.16 | μV | |||
| f = 0.1Hz~10Hz | 25°C | 0.47 | ||||||
| In | 等価入力ノイズ電流 | 25°C | 0.1 | pA/ Hz | ||||
| B1 | ユニティ ゲイン帯域幅 | 図 6-3 を参照 | 25°C | 2.8 | MHz | |||
| φm | ユニティ ゲインでの位相マージン | 図 6-3 を参照 | 25°C | 52° | ||||