JAJSX22 February 1997 – July 2025 TLE2021 , TLE2021A , TLE2021M , TLE2022 , TLE2022A , TLE2022AM , TLE2022M , TLE2024 , TLE2024A , TLE2024B , TLE2024BM
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| 温度範囲 | 入力オフセット電圧 | 部品番号 | パッケージ |
|---|---|---|---|
| 0°C ~ 70°C | 500µV 200µV |
TLE2021C TLE2021AC |
D (SOIC、8 ) P (PDIP、8) |
| –40°C ~ 85°C | 500µV 200µV |
TLE2021I TLE2021AI |
D (SOIC、8 ) P (PDIP、8) |
| –55°C ~ 125°C | 500µV | TLE2021M | D (SOIC、8) |
| 温度範囲 | 入力オフセット電圧 | 部品番号 | パッケージ |
|---|---|---|---|
| 0°C ~ 70°C | 500µV 300µV |
TLE2022C TLE2022AC |
D (SOIC、8 ) P (PDIP、8) |
| –40°C ~ 85°C | 500µV 300µV |
TLE2022I TLE2022AI |
D (SOIC、8 ) P (PDIP、8) |
| –55°C ~ 125°C | 500µV 300µV |
TLE2022M TLE2022AM |
D (SOIC、8) |
| 温度範囲 | 入力オフセット電圧 | 部品番号 | パッケージ |
|---|---|---|---|
| 0°C ~ 70°C | 1000µV 750µV |
TLE2024C TLE2024AC |
DW (SOIC、16 ) N (PDIP、14) |
| –40°C ~ 85°C | 1000µV 750µV |
TLE2024I TLE2024AI |
DW (SOIC、16 ) N (PDIP、14) |
| –55°C ~ 125°C | 500µV | TLE2024BM | DW (SOIC、16) |