JAJSX22 February   1997  – July 2025 TLE2021 , TLE2021A , TLE2021M , TLE2022 , TLE2022A , TLE2022AM , TLE2022M , TLE2024 , TLE2024A , TLE2024B , TLE2024BM

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. 製品比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  推奨動作条件
    3. 6.3  TLE2021 の熱に関する情報
    4. 6.4  TLE2022 の熱に関する情報
    5. 6.5  TLE2024 の熱に関する情報
    6. 6.6  TLE2021 の電気的特性、VCC = ±15V
    7. 6.7  TLE2021 の電気的特性、VCC = 5V
    8. 6.8  TLE2022 の電気的特性、VCC = ±15V
    9. 6.9  TLE2022 の電気的特性、VCC = 5V
    10. 6.10 TLE2024 の電気的特性、VCC = ±15V
    11. 6.11 TLE2024 の電気的特性、VCC = 5V
    12. 6.12 代表的特性
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 電圧フォロワ アプリケーション
      2. 7.1.2 入力オフセット電圧ヌル調整
    2. 7.2 レイアウト
      1. 7.2.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.2.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 デバイスの命名規則
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • D|8
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

TLE2021 の電気的特性、VCC = ±15V

TA = 25℃、VCC = ±15V、および VIC = VOUT = VCC/2 (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
DC 仕様
VIO 入力オフセット電圧 TLE2021C 
RS = 50Ω
±120 ±500 μV
TA = 0℃~70℃ ±750
TLE2021AC 
RS = 50Ω
±80 ±200
TA = 0℃~70℃ ±500
TLE2021I
RS = 50Ω
±120 ±500
TA = –40℃~+85℃ ±850
TLE2021AI
RS = 50Ω
±80 ±200
TA = –40℃~+85℃ ±500
TLE2021M
RS = 50Ω
±120 ±500
TA = –55℃~+125℃ ±1000
dVIO/dT 入力オフセット電圧ドリフト TLE2021C、TLE2021AC
RS = 50Ω、TA = 0°C ~ 70°C
±2 μV/℃
TLE2021I、TLE2021AI
RS = 50Ω、TA = –40°C ~ +85°C
±2
TLE2022M
RS = 50Ω、TA = –55°C ~ +125°C
±2
IIB 入力バイアス電流 TLE2021C、TLE2021AC
RS = 50Ω
25 70 nA
TA = 0℃~70℃ 90
TLE2021I、TLE2021AI
RS = 50Ω
25 70
TA = –40C ~ +85°C 90
TLE2021M
RS = 50Ω
25 70
TA = –55℃~+125℃ 90
IIO 入力オフセット電流 TLE2021C、TLE2021AC
RS = 50Ω
0.2 6 nA
TA = 0℃~70℃ 10
TLE2021I、TLE2021AI
RS = 50Ω
0.2 6
TA = –40℃~+85℃ 10
TLE2021M
RS = 50Ω
0.2 6
TA = –55℃~+125℃ 10
PSRR 電源除去比 TLE2021IC、TLE2021AC
VCC± = ±2.5 ~ ±15V
105 120 dB
TA = 0℃~70℃ 100
TLE2021I、TLE2021AI
VCC± = ±2.5 ~ ±15V
105 120
TA = –40℃~+85℃ 100
TLE2021M
VCC± = ±2.5 ~ ±15V
105 120
TA = –55℃~+125℃ 100
AV 大信号電圧ゲイン TLE2021C、TLE2021AC
RL = 10kΩ、–10V ≤ VO ≤ 10V
1 6.5 V/µV
TA = 0℃~70℃ 1
TLE2021I、TLE2021AI
RL = 10kΩ、–10V ≤ VO ≤ 10V
1 6.5
TA = –40℃~+85℃ 0.75
TLE2021M
RL = 10kΩ、–10V ≤ VO ≤ 10V
1 6.5
TA = –55℃~+125℃ 0.5
VICR 同相入力電圧範囲 TLE2021C、TLE2021AC
から正電圧レールへ、RS = 50Ω
13.5 14 V
TA = 0℃~70℃ 13.5
TLE2021C、TLE2021AC
から負電圧レールへ、RS = 50Ω
-15 -15.3
TA = 0℃~70℃ -15
TLE2021I、TLE2021AI
から正電圧レールへ、RS = 50Ω
13.5 14
TA = –40℃~+85℃ 13.2
TLE2021I、TLE2021AI
から負電圧レールへ、RS = 50Ω
-15 -15.3
TA = –40℃~+85℃ -15
TLE2021M
から正電圧レールへ、RS = 50Ω
13.5 14
TA = –55℃~+125℃ 13.2
TLE2021M
から負レールへ、RS = 50Ω
-15 -15.3
TA = –55℃~+125℃ -15
CMRR 同相除去比 TLE2021C、TLE2021AC
VIC = VICR 最小、RS = 50Ω
100 115 dB
TA = 0℃~70℃ 96
TLE2021I、TLE2021AI
VIC = VICR 最小、RS = 50Ω
100 115
TA = –40℃~+85℃ 96
TLE2021M
VIC = VICR 最小、RS = 50Ω
100 115
TA = –55℃~+125℃ 96
VO 電圧出力スイング TLE2021C、TLE2021AC
RL = 10kΩ 
Positive 14 14.3 V
正、TA = 0°C ~ 70°C 13.9
-14.1 -13.7
負、TA = 0°C ~ 70°C -13.7
TLE2021I、TLE2021AI
RL = 10kΩ
Positive 14 14.3
正、TA = –40°C ~ +85°C 13.9
-14.1 -13.7
負、TA = –40°C ~ +85°C -13.6
TLE2021M
RL = 10kΩ
Positive 14 14.3
正、TA = –55°C ~ +125°C 13.8
-14.1 -13.7
負、TA = –55°C ~ +125°C -13.6
ICC 電源電流 無負荷
TLE2021IC、TLE2021AC
240 350 µA
TA = 0℃~70℃ 350
無負荷
TLE2021I、TLE2021AI
240 350
TA = –40℃~+85℃ 350
無負荷
TLE2021M 
200 300
TA = –55℃~+125℃ 300
AC 仕様
SR スルー レート VO = ±10V、G = 1  0.65 V/μs
eN 入力電圧ノイズ密度 f = 10Hz TLE2021xC、TLE2021xI 19 50 nV/√Hz
TLE2021M 19
f = 1kHz TLE2021xC、TLE2021xI 15 30
TLE2021M 15
入力電圧ノイズ f = 0.1Hz~1Hz 0.16 μVPP
f = 0.1Hz~10Hz 0.47
入力電流ノイズ 0.09 pA/√Hz
GBW ゲイン帯域幅 G = 1 2 MHz
ΘM 位相マージン 46°